The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • NDN400
    EAN-nummer
    3250614611834
    Verpakking
    3 Stukken

    Installatieautomaat 4-polig 0,5 A D-karakteristiek 10 kA NDN400

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    NDN402, NSN406

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Installatieautomaat 4-polig 0,5 A D-karakteristiek 10 kA

    NDN400

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (20)
    • Kamrail 3 producten beschikbaar
    • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type A 2 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief 3 producten beschikbaar
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC 2 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Kamrail
    • Toebe­horen kamrails
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type A
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief
    • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC
    • Hulp­con­tact­blok
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder­span­nings­spoel
    • Toebe­horen
    • Afschermkap
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • KDN463B

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

       0,00 €  / *
    • KDN463A

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

       0,00 €  / *
    • KDN480B

      Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

       0,00 €  / *
    • KZN024

      Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

       0,00 €  / *
    • BD425N

      Aardlekelement 4-polig 25 A 30 mA klasse A

       0,00 €  / *
    • BF425N

      Aardlekelement 4-polig 25 A 300 mA klasse A

       0,00 €  / *
    • BP463N

      Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief

       0,00 €  / *
    • BS464N

      Differentieelblok 4P 63A 1A S type AC

       0,00 €  / *
    • BP464N

      Differentieelblok 4P 63A 300mA S type AC

       0,00 €  / *
    • BD426N

      Differentieelblok 4P 25A 30mA type AC

       0,00 €  / *
    • BF426N

      Differentieelblok 4P 25A 300mA type AC

       0,00 €  / *
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

       0,00 €  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

       0,00 €  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

       0,00 €  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

       0,00 €  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

       0,00 €  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

       0,00 €  / *
    • MZN120

      Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

       0,00 €  / *
    • MZN121

      Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

       0,00 €  / *
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      0,50 A
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
      15 kA
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1
      10 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
      30 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
      15 kA
    • Nomi­nale stroom -25°C
      0,69 A
    • Nomi­nale stroom -20°C
      0,67 A
    • Nomi­nale stroom -15°C
      0,66 A
    • Nomi­nale stroom -10°C
      0,64 A
    • Nomi­nale stroom -5°C
      0,63 A
    • Nomi­nale stroom 0°C
      0,61 A
    • Nomi­nale stroom 5°C
      0,59 A
    • Nomi­nale stroom 10°C
      0,58 A
    • Nomi­nale stroom 15°C
      0,56 A
    • Nomi­nale stroom 20°C
      0,54 A
    • Nomi­nale stroom 25°C
      0,52 A
    • Nomi­nale stroom 30°C
      0,50 A
    • Nomi­nale stroom 35°C
      0,48 A
    • Nomi­nale stroom 40°C
      0,45 A
    • Nomi­nale stroom 45°C
      0,43 A
    • Nomi­nale stroom 50 °C
      0,40 A
    • Nomi­nale stroom 55°C
      0,37 A
    • Nomi­nale stroom 60°C
      0,34 A
    • Nomi­nale stroom 65°C
      0,31 A
    • Nomi­nale stroom 70°C
      0,27 A
    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      4P
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
      10 kA
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      2,80 - 2,80 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      2,80 - 2,80 NM
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2,80 - 2,80 NM
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      bicon­nect
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      415 - 415 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 35 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
      1 - 35 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    • Raster­af­stand
      60 mm
    Gebruiks­voor­waarden
    • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
      2
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      5,72 W
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      4000
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      20000
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      83 mm
    • Breedte
      70 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    Hager REACH declaration NDN400
    PDF
    Hager RoHS report NDN400
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding NDN400 | Hager Belgium

      Afbeelding NDN400

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad NDN400 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad NDN400

      Installatieautomaat 4-polig 0,5 A D-karakteristiek 10 kA

      PDF
    • Productinformatie

      Afbeelding Productinformatie nl-NL 2024-02-28 | Hager Belgium

      Productinformatie nl-NL 2024-02-28

      PDF
      1,60 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

      PDF
      650,27 kB
      Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgium

      UKCA Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    • Volg ons op social media!
    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België