The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • N11A
    EAN-nummer
    4010330700309
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aansluit­beu­gels en koperen baren
    • Kit Univers N en toebe­horen
    • Toon meer

    Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m N11A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

    N11A

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A
    Afme­tingen
    • Dikte rail
      5 - 5 mm
    • Hoogte railsys­teem
      12 mm
    • Lengte railsys­teem
      2050 mm
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      8
    • Type rail
      Plat
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Koper

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration N11A
    PDF
    RoHS report N11A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding N11A | Hager Belgium

      Afbeelding N11A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad N11A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad N11A

      Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KS72C - Cu baar 1000mm
      KS72C
      Cu baar 1000mm
    • 2
      KS72B - Cu baar 245mm
      KS72B
      Cu baar 245mm
    • 3
      K96F - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
      K96F
      Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 25 - 70 mm²
    • 4
      K96A - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1,5 - 16 mm²
      K96A
      Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 1, 5 - 16 mm²
    • 5
      K96C - Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2,5 - 35 mm²
      K96C
      Geschikt voor railklem 12 x 5 mm, aderdoorsnede 2, 5 - 35 mm²

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België