Automaat-3kA-C-2P-4A • MWN204A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

U bent gelokaliseerd in het volgende land : Verenigde Staten.
×
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
    Ontdek domovea!
    Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
    Meer informatie!
    • Oplossingen
    • Oplossingen per applicatie
      • Energieverdeling
      • Energiebeheer
      • Kabelmanagement
      • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
      • Wandapparatuur
      • Ontdek domovea
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplos­singen voor uw project
      • Residentiële woning
      • Kantoor
      • Hotel
      • Retail
      • Multi-residentieel
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Oplossingen voor uw activiteit
      • Installateur
      • Consultant
      • Architect
      • Bordenbouwer
      • Systeemintegrator
      • Eindgebruiker
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Referentieprojecten
      • Villa Westling
      • Hobo hotel, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratorium, Bern
      • Svartedal school, Gothenburg
      • Bekijk alle
      Ontdek domovea!
      Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
      Meer informatie!
    • Bekijk alle
  • Tools
    Verdeelborden berekenen
    Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
    Meer lezen
    • Tools
    • hagercad
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Hager Ready
      Verdeelborden berekenen
      Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Kennis
    Kennis uitwis­selen
    Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
    Meer lezen
    • Kennis
    • Documentatie
      Kennis uitwis­selen
      Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
      Meer lezen
    • Bekijk alle
  • Support
    Opleidingen voor elektro-installateurs
    Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
    Opleidingsaanbod
    • Support
    • FAQ
      • Hager Ready
      • witty
      • Algemene vragen
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • How-to video's
      • Hoof d'apparatuur
      • Scha­ke­laars gallery
      • Hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • witty
      • Bekijk alle
      Opleidingen voor elektro-installateurs
      Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
      Opleidingsaanbod
    • Bekijk alle
  • Over ons
    Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
    We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
    Meer lezen
    • Over ons
    • Duurzaamheid
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Vind een verkooppunt van Hager
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Contacter ons
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Leveringssituatie
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Nieuwsbriefaanmelding
      Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
      We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
      Meer lezen
    • Bekijk alle
Vind een verkooppunt
  • Bekijk alle categorieën
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Smalau­to­maten
  • MWN204A
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
NDN325 - Installatieautomaat 3-polig 25 A D-karakteristiek 10 (15) kA
NDN325
Installatieautomaat 3-polig 25 A D-karakteristiek 10 (15) kA
2
MWN232A - Automaat 3kA - C - 2P - 32A - 2MOD.
MWN232A
Automaat 3kA - C - 2P - 32A - 2MOD.
3
NCN240 - Installatieautomaat 2-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA
NCN240
Installatieautomaat 2-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA
4
NRN302 - Automaat 25kA - C - 3P - 2A - 3MOD.
NRN302
Automaat 25kA - C - 3P - 2A - 3MOD.
5
NRN303 - Automaat 25kA - C - 3P - 3A - 3MOD.
NRN303
Automaat 25kA - C - 3P - 3A - 3MOD.
MWN204A - Automaat 3kA - C - 2P - 4A - 2MOD.
MWN204A - Automaat 3kA - C - 2P - 4A - 2MOD.

Automaat 3kA - C - 2P - 4A - 2MOD.

MWN204A

MWN204A - Automaat 3kA - C - 2P - 4A - 2MOD.
MWN204A - Automaat 3kA - C - 2P - 4A - 2MOD.
  • Modu­laire appa­ra­tuur

Automaat 3kA - C - 2P - 4A - 2MOD. MWN204A

EAN-nummer
3250614341649
Verpakking
6 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar

Maak uw systeem compleet

  • Toebe­horen
  • Vergren­de­ling­func­ties
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    4 A
Archi­tec­tuur
  • Pool­type
    2P
  • Curve
    C
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    2
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    3 kA
Instal­la­tie, montage
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    2,80 - 2,80 NM
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    2,80 - 2,80 NM
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2,80 - 2,80 NM
  • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    bicon­nect
  • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Schroef­klem
  • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
    Ja
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    400 - 400 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    4000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 35 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 25 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
    1 - 35 mm²
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
    3
  • Vocht­be­sten­digheid
    Voor alle klimaten
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    3,80 W
Connec­ti­vi­teit
  • Type connec­tor/­stekker
    Schroef­aan­slui­ting
  • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
Afme­tingen
  • Hoogte
    83 mm
  • Breedte
    35 mm
  • Diepte
    70 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration MWN204A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MWN204A (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding MWN204A | Hager Belgium

    Afbeelding MWN204A

  • Productinformatie

    Afbeelding Productinformatie nl-NL 2024-02-28 | Hager Belgium

    Productinformatie nl-NL 2024-02-28

    PDF
    1,60 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

    EU Declaration of Conformity

    Conformiteitsverklaring en-GB 2024-09-11

    PDF
    519,81 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    NBN106 - Installatieautomaat 1-polig  6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN106
    Installatieautomaat 1-polig 6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 2
    NBN110 - Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN110
    Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 3
    NBN116 - Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN116
    Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 4
    NBN120 - Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN120
    Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 5
    NBN125 - Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN125
    Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België