AUTOM. 6KA-C-4P-25A-4M. • MCA425 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Ontdek domovea!
              Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
              Meer informatie!
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Ontdek domovea
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Ontdek domovea!
                Een intelligente domotica-oplossing die eenvoudige installatie en onderhoud op afstand biedt.
                Meer informatie!
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            Vind een verkooppunt
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Modu­laire appa­ra­tuur
            • Bevei­li­ging en toebe­horen
            • Smalau­to­maten
            • MCA425
            Huidige zoektocht
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            ProductenTonen

            Onze meest bekeken producten

            5
            1
            HMX410 - Automaat 50kA 10A 4P C 6M
            HMX410
            Automaat 50kA 10A 4P C 6M
            2
            HMX363 - Automaat 50kA 63A 3P C 4,5M
            HMX363
            Automaat 50kA 63A 3P C 4,5M
            3
            HMX350 - Automaat 50kA 50A 3P C 4,5M
            HMX350
            Automaat 50kA 50A 3P C 4,5M
            4
            HMX332 - Automaat 50kA 32A 3P C 4,5M
            HMX332
            Automaat 50kA 32A 3P C 4,5M
            5
            HMX316 - Automaat 50kA 16A 3P C 4,5M
            HMX316
            Automaat 50kA 16A 3P C 4,5M
            MCA425 -
            MCA425 -

            MCA425

            MCA425 -
            MCA425 -
            • Modu­laire appa­ra­tuur

            MCA425

            EAN-nummer
            3250614346965
            Verpakking
            3 Stukken
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak uw systeem compleet

            Optionele accesoires

            • Diffe­ren­ti­eel­blok type A 3 producten beschikbaar
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC 2 producten beschikbaar
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type A-HI 1 producten beschikbaar
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief 4 producten beschikbaar
            • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
            • Bekijk meer 14 andere producten beschikbaar

            Maak uw systeem compleet

            • Diffe­ren­ti­eel­blok type A
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type A-HI
            • Diffe­ren­ti­eel­blok type AC/A-­se­lec­tief
            • Toebe­horen
            • Hulp­con­tact­blok
            • Uitscha­kelspoel
            • Onder­span­nings­spoel
            • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
            • Func­ties voor fase­schei­ding
            • Vergren­de­ling­func­ties
            • Afschermkap
            • Kamrail
            • Toebe­horen kamrails
            • BD425N

              Aardlekelement 4-polig 25 A 30 mA klasse A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BE425N

              Aardlekelement 4-polig 25 A 100 mA klasse A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BF425N

              Aardlekelement 4-polig 25 A 300 mA klasse A

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BD426N

              Differentieelblok 4P 25A 30mA type AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BF426N

              Differentieelblok 4P 25A 300mA type AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BH425N

              Differentieelblok 4P 25A 30mA type A HI

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BP463N

              Aardlekelement 4-polig 63 A 300 mA klasse A, selectief

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BP464N

              Differentieelblok 4P 63A 300mA S type AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BS463N

              Aardlekelement 4-polig 63 A 1000mA klasse A, selectief

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • BS464N

              Differentieelblok 4P 63A 1A S type AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • LZ060

              Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ201

              Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ202

              Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ203

              Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ204

              Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ205

              Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ206

              Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ212

              Overspanningsspoel 230V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN121

              Scheidingsschot voor installatieautomaten en mod. lastscheiders (set=3stuks)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN175

              Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN120

              Klemafdekking installatieautomaten en modulaire lastscheiders

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN463A

              Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN463B

              Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KDN480B

              Kamrail vork 4-polig 16 mm² 56 modulen

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • KZN024

              Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              25 A
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-2
              15 kA
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-1
              10 kA
            • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
              20 kA
            • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
              10 kA
            Archi­tec­tuur
            • Pool­type
              4P
            • Curve
              C
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              4
            Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
              6 kA
            Instal­la­tie, montage
            • Aandraai­mo­ment bovenste klem
              2,80 - 2,80 NM
            • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
              2,80 - 2,80 NM
            • Nomi­naal aandraai­mo­ment
              2,80 - 2,80 NM
            • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              bicon­nect
            • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Schroef­klem
            • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
              Ja
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning Ue
              400 - 400 V
            • Type voeding
              AC
            • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
              500 V
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              6000 V
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Aanslui­ting
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
              1 - 35 mm²
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
              1 - 25 mm²
            • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
              1 - 25 mm²
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
              1 - 35 mm²
            Gebruiks­voor­waarden
            • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
              2
            • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
              3
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -25 - 70 °C
            Vermogen
            • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
              14,75 W
            Connec­ti­vi­teit
            • Type connec­tor/­stekker
              Schroef­aan­slui­ting
            • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Gelijke hoogte
            • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Gelijke hoogte
            Afme­tingen
            • Hoogte
              83 mm
            • Breedte
              70 mm
            • Diepte
              70 mm

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            RoHS conform Ja

            Certificeringen en documenten

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration MCA425 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration MCA425 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding MCA425 | Hager Belgium

              Afbeelding MCA425

            • Productinformatie

              Afbeelding Productinformatie nl-NL 2024-02-28 | Hager Belgium

              Productinformatie nl-NL 2024-02-28

              PDF
              1,60 MB
            • Conformiteitsverklaring

              Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

              EU Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17

              PDF
              536,96 kB
              Afbeelding UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgium

              UKCA Declaration of Conformity

              Conformiteitsverklaring en-GB 2024-10-17

              PDF
              541,80 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              NBN106 - Installatieautomaat 1-polig  6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN106
              Installatieautomaat 1-polig 6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 2
              NBN110 - Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN110
              Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 3
              NBN116 - Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN116
              Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 4
              NBN120 - Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN120
              Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 5
              NBN125 - Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN125
              Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België