Automaat 6kA - B - 2P - 40A - 2MOD. MBA240
Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid
Vervolgproducten:
NBN240Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Kamrail 3 producten beschikbaar -
Toebehoren kamrails 1 producten beschikbaar -
Differentieelblok type AC/A-selectief 1 producten beschikbaar -
Differentieelblok type A-HI 1 producten beschikbaar -
Differentieelblok type AC 3 producten beschikbaar -
Differentieelblok type A 3 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom40 A
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Ics bij 230 VAC volgens IEC60947-215 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn bij 230 V AC volgens IEC60898-110 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu AC IEC60947-210 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 400 V AC IEC60947-210 kA
-
Nominale stroom -15°C57,27 A
-
Nominale stroom -10°C55,35 A
-
Nominale stroom -5°C53,43 A
-
Nominale stroom 0°C51,51 A
-
Nominale stroom 5°C49,59 A
-
Nominale stroom 10°C47,68 A
-
Nominale stroom 15°C45,76 A
-
Nominale stroom 20°C43,84 A
-
Nominale stroom 25°C41,92 A
-
Nominale stroom 30°C40 A
-
Nominale stroom 35°C38,75 A
-
Nominale stroom 40°C37,5 A
-
Nominale stroom 45°C36,24 A
-
Nominale stroom 50 °C34,99 A
-
Nominale stroom 55°C33,74 A
-
Nominale stroom 60°C32,49 A
-
Nominale stroom 65°C31,23 A
-
Nominale stroom 70°C29,98 A
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn bij 400 V AC volgens IEC60898-16 kA
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen lcs AC volgens IEC60947-275 %
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen lcs AC volgens IEC60898-16 kA
-
Nominaal afschakelvermogen Icu bij 230 V AC IEC60947-220 kA
Architectuur
-
Pooltype2P
-
CurveB
Capaciteit
-
Aantal modulen2
Belangrijkste elektrische eigenschappen
-
Nominaal kortsluitafschakelvermogen Icn AC volgens IEC60898-16 kA
Installatie, montage
-
Aandraaimoment bovenste klem2,80 - 2,80 NM
-
Aandraaimoment aansluitklem onder2,80 - 2,80 NM
-
Nominaal aandraaimoment2,80 - 2,80 NM
-
Type onderaansluiting voor modulaire componentenbiconnect
-
Type bovenaansluiting voor modulaire componentenSchroefklem
-
360° montagepositie mogelijkJa
Spanning
-
Nominale spanning Ue400 - 400 V
-
Type voedingAC
-
Nominale isolatiespanning Ui500 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1 - 35 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede ingangen met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 25 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang schroeftechniek, voorstijve bedrading1 - 35 mm²
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
Rasterafstand60 mm
Gebruiksvoorwaarden
-
Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-22
-
Stroombegrenzingsklasse I²t3
-
Bedrijfstemperatuur-25 - 70 °C
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN6,70 W
Connectiviteit
-
Type connector/stekkerSchroefaansluiting
-
Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
-
Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componentenGelijke hoogte
Afmetingen
-
Breedte35 mm
-
Hoogte83 mm
-
Diepte70 mm
Levensduur
-
Elektrische levensduur in aantal cycli4000
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad MBA240
Automaat 6kA - B - 2P - 40A - 2MOD.
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Meer documentatie