The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Flexi­bele bedra­dings­ka­nalen
    • M5691
    EAN-nummer
    4012740104388
    Verpakking
    40 Stukken
    • Flexi­bele bedra­dings­ka­nalen

    VK-flex 20 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs M5691

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    VK-flex 20 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs

    M5691

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Gereed­schap 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Gereed­schap
    • L5561

      Kanaalschaar 85 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      0
    • Breedte
      0
    • Lengte
      500 mm
    • Sleuf­breedte
      8 mm
    • Sleuf­breedte
      4,50 mm
    • Binnen­door­snede
      154 - 154 mm²
    Uitrus­ting
    • Afdek­king in leve­rings­om­vang
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      Licht­grijs
    Func­ties
    • Is zelfdo­vend
      Ja
    Normen
    • Brand­baarheids­klasse volgens UL94
      V0
    Archi­tec­tuur
    • Flexibel
      Ja
    Confi­gu­ratie
    • Zijwand
      Sleuf
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat
    Elek­tri­sche Stroom
    • Lekstroom­vast
      Ja

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Flexible trunking - series VK Flex (English)
    PDF
    399,61 kB
    REACH declaration M5691
    PDF
    RoHS report M5691
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding M5691 | Hager Belgium

      Afbeelding M5691

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad M5691 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad M5691

      VK-flex 20 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30

      PDF
      8,98 MB
    • DXF-bestanden

      Afbeelding DXF-bestanden International 2023-01-12 | Hager Belgium

      DXF-bestanden International 2023-01-12

      DXF
      793,01 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2026-04-15 | Hager Belgium

      STEP-bestanden International 2026-04-15

      STP
      2,29 MB
    • Product Drawing

      Afbeelding Product drawing | Hager Belgium

      Product drawing

      Product Drawing International 2023-01-12

      PDF
      282,35 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,37 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      L2212 - VK-flex 10 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=250 mm, lichtgrijs
      L2212
      VK-flex 10 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=250 mm, lichtgrijs
    • 2
      L2222 - VK-flex 20 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs
      L2222
      VK-flex 20 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs
    • 3
      M5692 - VK-flex 30 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs
      M5692
      VK-flex 30 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs
    • 4
      L2242 - VK-flex 40 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs
      L2242
      VK-flex 40 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs
    • 5
      M5690 - VK-flex 10 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=250 mm, lichtgrijs
      M5690
      VK-flex 10 mm halogeenvrij, koppelbaar, l=250 mm, lichtgrijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België