VK-flex 20 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs L2222
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Gereedschap 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte0
-
Breedte0
-
Lengte500 mm
-
Sleufbreedte8 mm
-
Sleufbreedte4,50 mm
-
Binnendoorsnede154 - 154 mm²
Uitrusting
-
Afdekking in leveringsomvangNee
Materiaal
-
MateriaalPolyamide (PA)
-
KleurLichtgrijs
Functies
-
Is zelfdovendJa
Normen
-
Brandbaarheidsklasse volgens UL94V0
Architectuur
-
FlexibelJa
Configuratie
-
ZijwandSleuf
Connectiviteit
-
AansluitwijzeZelfklevend
Installatie, montage
-
Gemonteerd opMontageplaat
Elektrische Stroom
-
LekstroomvastJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad L2222
VK-flex 20 mm halogeenvrij+kleefband, koppelbaar, l=500 mm, lichtgrijs
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE 2026-10-30
PDF8,98 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF292,37 kB
Meer documentatie