Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Gereedschap 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte8 mm
-
Breedte8 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede49 - 49 mm²
Deksel, deur
-
Type deurZonder deksel
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)0
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
RAL-kleur9016
-
KleurVerkeerswit
-
TransparantNee
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingZonder koppeling
Uitrusting
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
Met antibacteriële behandelingNee
Leveringsomvang
-
Leverbaar op rolNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad M16739016
Zelfklevende kabelgeleider 6,5 tot 8mm
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF295,30 kB
Meer documentatie