Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte76,50 mm
-
Breedte70 mm
-
Diepte76,90 mm
Architectuur
-
Aantal polen4
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom32 A
-
Nominale stroom van smeltpatroon0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Capaciteit
-
Aantal modulen4
Alleen voor intern gebruik
-
Aantal halve modulen van 17,5 mm8
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-40 - 70 °C
Installatie, montage
-
Nominaal aandraaimoment2,20 - 2,20 NM
-
Gemonteerd opDIN-rail
Vermogen
-
Totaal vermogensverlies onder IN3,50 W
Spanning
-
Nominale isolatiespanning Ui1000 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp6000 V
-
Type voedingAC/DC
-
Overspanningscategorie volgens IEC60947-13
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP2X
Aansluiting
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele geleiders1 - 16 mm²
-
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading1 - 16 mm²
Zekering
-
AT_FuseSize10 x 38
Deksel, deur
-
VergrendelbaarJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Product datasheet
Hager Productdatablad LSN504
Productdatablad nl-BE 2026-02-12
PDF
Meer documentatie