Fuse carrier 1P 32A L38 1M • LSN501 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Vind een verkooppunt
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Cilindri­sche zeke­ring
  • LSN501

Scheidingsschakelaar 10x38 - 1P - 1MOD.

LSN501

  • Modu­laire appa­ra­tuur

Scheidingsschakelaar 10x38 - 1P - 1MOD. LSN501

EAN-nummer
3250614120077
Verpakking
12 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    76,50 mm
  • Breedte
    17,50 mm
  • Diepte
    76,90 mm
Archi­tec­tuur
  • Aantal polen
    1
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    32 A
  • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
    2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Alleen voor intern gebruik
  • Aantal halve modulen van 17,5 mm
    2
Gebruiks­voor­waarden
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -40 - 70 °C
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    2,20 - 2,20 NM
  • Gemon­teerd op
    DIN-rail
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    3,40 W
Span­ning
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    1000 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
  • Type voeding
    AC/DC
  • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
    3
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP2X
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 16 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 16 mm²
Zeke­ring
  • AT_Fu­se­Size
    10 x 38
Deksel, deur
  • Vergren­del­baar
    Ja

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration LSN501 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LSN501 (english)
PDF
103,59 kB

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LR601 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 1P - 1,5 M.
    LR601
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 1P - 1, 5 M.
  • 2
    LR602 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 2P - 3 M.
    LR602
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 2P - 3 M.
  • 3
    LR603 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P - 4,5 M.
    LR603
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P - 4, 5 M.
  • 4
    LR604 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P+N - 6 M.
    LR604
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P+N - 6 M.
  • 5
    LR701 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.
    LR701
    Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België