The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Zeke­ringen
    • Zeke­ringen
    • LR603
    EAN-nummer
    3250614186035
    Verpakking
    3 Stukken
    • Cilindri­sche zeke­ring
    • Zeke­ringen
    • Toon meer

    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P - 4,5 M. LR603

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P - 4,5 M.

    LR603

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      107 mm
    • Breedte
      78,75 mm
    • Diepte
      93 mm
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    • Pool­type
      3P
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      50 A
    • Nomi­nale stroom van smelt­pa­troon
      2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4,50
    Alleen voor intern gebruik
    • Aantal halve modulen van 17,5 mm
      9
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 40 °C
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      3,5 - 3,5 NM
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      18,88 W
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      690 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8 kV
    • Type voeding
      AC
    • Over­span­nings­ca­te­gorie volgens IEC60947-1
      3
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      2,5 - 25 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      2,5 - 35 mm²
    Zeke­ring
    • AT_Fu­se­Size
      14 x 51
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Fuse carrier 1P 125A L58 2M (English )
    PDF
    403,79 kB
    REACH declaration LR603
    PDF
    Hager RoHS report LR603
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding LR603 | Hager Belgium

      Afbeelding LR603

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad LR603 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad LR603

      Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P - 4,5 M.

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      276,18 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-03-14

      PDF
      894,70 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      LR601 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 1P - 1,5 M.
      LR601
      Scheidingsschakelaar - 14x51 - 1P - 1, 5 M.
    • 2
      LR702 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 2P - 4 M.
      LR702
      Scheidingsschakelaar - 22x58 - 2P - 4 M.
    • 3
      LR703 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 3P - 6 M.
      LR703
      Scheidingsschakelaar - 22x58 - 3P - 6 M.
    • 4
      LR701 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.
      LR701
      Scheidingsschakelaar - 22x58 - 1P - 2 M.
    • 5
      LSN531 -
      LSN531

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België