Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Gereedschap 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte15 mm
-
Breedte15 mm
-
Lengte20000 mm
-
Binnendoorsnede256 - 256 mm²
Deksel, deur
-
Type deurScharnier
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)1
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
RAL-kleur9016
-
KleurVerkeerswit
-
TransparantNee
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK07
-
Beschermingsgraad IPIP40
Normen
-
Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12Nee
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 60 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingZonder koppeling
Uitrusting
-
Aantal scheidingswanden0
-
Aantal compartimenten1 - 1
-
Aantal scheidingswanden0
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Met beschermfolieNee
Configuratie
-
Met antibacteriële behandelingNee
Leveringsomvang
-
Leverbaar op rolJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad LFR1501509016A
LFR, goot op rol 15x15 mm, lengte 20 m, verkeerswit
PDF -
Bestelbon
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Bestelbon nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07
PDF259,38 kB
Meer documentatie