The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Zeke­ringen
  • Zeke­ringen
  • LF445G
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur

Industriële smeltpatroon 14x51 gG 45A LF445G

EAN-nummer
3250614062582
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Industriële smeltpatroon 14x51 gG 45A

LF445G

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Kenmerken zeke­ring
    gG
  • AT_Fu­se­Size
    14 x 51
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    45 A
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    4,8 W
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    120 kA
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning
    500 - 500 V
Archi­tec­tuur
  • Curve
    C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration LF445G
PDF
Hager RoHS report LF445G
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding LF445G | Hager Belgium

    Afbeelding LF445G

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LF445G | Hager Belgium

    Hager Productdatablad LF445G

    Industriële smeltpatroon 14x51 gG 45A

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LF300M - Industriële smeltpatroon 10x38 aM 0,5A
    LF300M
    Industriële smeltpatroon 10x38 aM 0, 5A
  • 2
    LF420M - Industriële smeltpatroon 14x51 aM 20A
    LF420M
    Industriële smeltpatroon 14x51 aM 20A
  • 3
    LF304M - Industriële smeltpatroon 10x38 aM 4A
    LF304M
    Industriële smeltpatroon 10x38 aM 4A
  • 4
    LR604 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P+N - 6 M.
    LR604
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 3P+N - 6 M.
  • 5
    SB432PV - Lastscheider 4-polig 32 A, 1000 V DC
    SB432PV
    Lastscheider 4-polig 32 A, 1000 V DC

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België