The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Zeke­ringen
  • Zeke­ringen
  • LF332M
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur

Buispatroon CHT 10-32 A Ø 10,3 x 38 mm aM LF332M

EAN-nummer
3250614062117
Verpakking
10 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Buispatroon CHT 10-32 A Ø 10,3 x 38 mm aM

LF332M

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Zeke­ring
  • Kenmerken zeke­ring
    aM
  • AT_Fu­se­Size
    10.3 x 38
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    32 A
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    1,8 W
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    120 kA
Span­ning
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale span­ning
    400 - 400 V
Archi­tec­tuur
  • Curve
    C

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

PEP-document en-GB 2025-11-27
PDF
499,09 kB
Hager REACH declaration LF332M
PDF
Hager RoHS report LF332M
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding LF332M | Hager Belgium

    Afbeelding LF332M

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad LF332M | Hager Belgium

    Hager Productdatablad LF332M

    Buispatroon CHT 10-32 A Ø 10,3 x 38 mm aM

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    LSN512 - Scheidingsschakelaar 10x38 - 1P+N - 2 M.
    LSN512
    Scheidingsschakelaar 10x38 - 1P+N - 2 M.
  • 2
    LSN531 - Scheidingsschakelaar 10x38 - 1P + voyant - 1MOD.
    LSN531
    Scheidingsschakelaar 10x38 - 1P + voyant - 1MOD.
  • 3
    LR702 - Scheidingsschakelaar - 22x58 - 2P - 4 M.
    LR702
    Scheidingsschakelaar - 22x58 - 2P - 4 M.
  • 4
    LR601 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 1P - 1,5 M.
    LR601
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 1P - 1, 5 M.
  • 5
    LR602 - Scheidingsschakelaar - 14x51 - 2P - 3 M.
    LR602
    Scheidingsschakelaar - 14x51 - 2P - 3 M.

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België