The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Verdeel­ka­nalen
  • Verdeel­ka­nalen LF
  • L4183GNGE
  • Kabel­goten

Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm L4183GNGE

EAN-nummer
4012740250894
Verpakking
25 Stukken
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm

L4183GNGE

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 13 producten beschikbaar

Referenced by

  • SLA180750ELN

    Vloerkanaal, deksel 18x75 mm, l=2 m, aluminium

     0,00 €  / *
  • BRAP651701ELN

    Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x170 mm

     0,00 €  / *
  • BRAP651301ELN

    Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x130 mm

     0,00 €  / *
  • BRAP651001ELN

    Sokkel voor installatiekanaal in gean. aluminium 65x100 mm

     0,00 €  / *
  • AKA181250ELN

    Floor Lane, bodemprofiel + deksel 18x125 mm, aluminium geëloxeerd

     0,00 €  / *
  • DAS24530009016

    DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3, 3 m, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • DAS24533009016

    DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3, 3-3, 6 m, verkeerswit

     0,00 €  / *
  • DAP2456509016

    Dubbel zuiltje (45) hoogte 650mm, RAL 9016

     0,00 €  / *
  • BRAP6510019016

    Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x100 mm

     0,00 €  / *
  • BRAP6513019016

     0,00 €  / *
  • BRAP6517019016

    Sokkel voor installatiekanaal in alu RAL 9016, 65x170 mm

     0,00 €  / *
  • DAP45650ELN

    DAP, vloerzuil enkel, systo 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd

     0,00 €  / *
  • DAP245650ELN

    DAP, vloerzuil dubbel, systo 45 mm, lengte 650 mm, natuurgeëloxeerd

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Lengte
    600 mm
Aanslui­ting
  • Leiding­door­snede
    4 - 4 mm²
Connec­ti­vi­teit
  • Aantal draden
    1
  • Gere­la­teerde Series
    AKA 18x125, BRAP 65x100, BRAP 65x130, BRAP 65x170, Plafond­zuil 45, SLA 18x75, Vloer­zuil 45

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

REACH declaration L4183GNGE
PDF
RoHS report L4183GNGE
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding L4183GNGE | Hager Belgium

    Afbeelding L4183GNGE

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad L4183GNGE | Hager Belgium

    Hager Productdatablad L4183GNGE

    Aardleiding 4 mm², lengte 450 mm

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    L4187CHRO - Aardingsklem, verchroomd
    L4187CHRO
    Aardingsklem, verchroomd
  • 2
    L4181GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
    L4181GNGE
    Aardleiding 4 mm², lengte 150 mm
  • 3
    L4182GNGE - Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
    L4182GNGE
    Aardleiding 4 mm², lengte 300 mm
  • 4
    MH2026 - Halogeenvrij scheidingsschot
    MH2026
    Halogeenvrij scheidingsschot
  • 5
    M2026 - LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs
    M2026
    LF, scheidingsschot voor goot LF/LFE 60 mm hoog, grijs

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België