The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
  • Groothandel elektriciteit
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Zuilen en mini­zuilen
  • Zuilen
  • L1840
  • Kabel­goten

Afdeksysteem voor DA 200, montage zonder vals plafond L1840

EAN-nummer
4012740212519
Verpakking
1 set
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Afdeksysteem voor DA 200, montage zonder vals plafond

L1840

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Zwart

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - Non-equipped service poles with pressure fixation - Series DAS45 & DAS80 & DBS45 (english)
PDF
392,46 kB
Hager REACH declaration L1840
PDF
Hager RoHS report L1840
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding L1840 | Hager Belgium

    Afbeelding L1840

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad L1840 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad L1840

    Afdeksysteem voor DA 200, montage zonder vals plafond

    PDF
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    L4770 - Steun voor verticale montage 45x45 mm
    L4770
    Steun voor verticale montage 45x45 mm
  • 2
    DAS2453300ELN - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3,3-3,6 m, geëloxeerd
    DAS2453300ELN
    DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 3, 3-3, 6 m, geëloxeerd
  • 3
    DAS4527009016 - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, verkeerswit
    DAS4527009016
    DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 2, 7-3 m, verkeerswit
  • 4
    DAC459011 - DAC, plafondrozet voor enkele zuil 45 mm, zwart
    DAC459011
    DAC, plafondrozet voor enkele zuil 45 mm, zwart
  • 5
    DAS4530009016 - DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3,3 m, verkeerswit
    DAS4530009016
    DAS, spanzuil enkel, gallery 45 mm, spanbereik 3-3, 3 m, verkeerswit

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België