The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Zuilen en mini­zuilen
    • Zuilen
    • DAFF20009011
    EAN-nummer
    4012740838139
    Verpakking
    1 Stuk
    • Zuilen

    DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, zwart DAFF20009011

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, zwart

    DAFF20009011

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Breedte
      154 mm
    • Diepte
      154 mm
    • Hoogte
      26 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Staal
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Gelakt
    • Kleur
      Grafiet­zwart
    • RAL-­kleur
      9011

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration DAFF20009011
    PDF
    RoHS report DAFF20009011
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding DAFF20009011 | Hager Belgium

      Afbeelding DAFF20009011

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad DAFF20009011 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad DAFF20009011

      DAF, vloerplaat voor flexzuil enkel, zwart

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding International 2020-01-01

      PDF
      1,05 MB
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding notice socle pour colonne | Hager Belgium

      notice socle pour colonne

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      141,21 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EC declaration of conformity DA_DB_DE | Hager Belgium

      EC declaration of conformity DA_DB_DE

      Conformiteitsverklaring International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      DAS803400ELN - DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, geëloxeerd
      DAS803400ELN
      DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 4-3, 7 m, geëloxeerd
    • 2
      DAS24527009016 - DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2,7-3 m, verkeerswit
      DAS24527009016
      DAS, spanzuil dubbel, gallery 45 mm, spanbereik 2, 7-3 m, verkeerswit
    • 3
      DAS8034009016 - DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,4-3,7 m, verkeerswit
      DAS8034009016
      DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 4-3, 7 m, verkeerswit
    • 4
      DAC2459011 - DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, zwart
      DAC2459011
      DAC, plafondrozet voor dubbele zuil, 45 mm, zwart
    • 5
      DAS803100ELN - DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3,1-3,4 m, geëloxeerd
      DAS803100ELN
      DAS, spanzuil enkel, ecoline 80 mm, spanbereik 3, 1-3, 4 m, geëloxeerd

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België