The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
    • KR07SAP
    EAN-nummer
    3250610134122
    Verpakking
    20 Stukken
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen

    Eindplaat voor KR02SI4, KR02SI5 KR07SAP

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Eindplaat voor KR02SI4, KR02SI5

    KR07SAP

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Beige

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration KR07SAP
    PDF
    RoHS report KR07SAP
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR07SAP | Hager Belgium

      Afbeelding KR07SAP

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR07SAP | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR07SAP

      Eindplaat voor KR02SI4, KR02SI5

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-03 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KR060SB - Doorverbindingsbrug geïsoleerd, 6mm², 2x, quickconnect
      KR060SB
      Doorverbindingsbrug geïsoleerd, 6mm², 2x, quickconnect
    • 2
      KR060SN - Rijgklem 6 mm² nul, 800V/41A, SNAP-IN
      KR060SN
      Rijgklem 6 mm² nul, 800V/41A, SNAP-IN
    • 3
      KR04SAP - Eindplaat voor KR025SLM/NM/PEM
      KR04SAP
      Eindplaat voor KR025SLM/NM/PEM
    • 4
      KR02EW - Eindsteun tot 35 mm² schroefloos
      KR02EW
      Eindsteun tot 35 mm² schroefloos
    • 5
      KR060SPE - Rijgklem 6 mm² aarde, SNAP-IN
      KR060SPE
      Rijgklem 6 mm² aarde, SNAP-IN

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België