The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen
    • KR03SAP
    EAN-nummer
    3250610134160
    Verpakking
    20 Stukken
    • Verbin­dings­klemmen met veer­aan­slui­ting en toebe­horen

    Eindplaat voor KR060SL, KR060SN, KR060SPE KR03SAP

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Eindplaat voor KR060SL, KR060SN, KR060SPE

    KR03SAP

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Mate­riaal
    • Kleur
      Beige

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR03SAP
    PDF
    RoHS report KR03SAP
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR03SAP | Hager Belgium

      Afbeelding KR03SAP

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR03SAP | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR03SAP

      Eindplaat voor KR060SL, KR060SN, KR060SPE

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KR02SI2 - Installatieklem,1xverbinding L/ 1xverbinding L, 2,5mm², quickconnect
      KR02SI2
      Installatieklem, 1xverbinding L/ 1xverbinding L, 2, 5mm², quickconnect
    • 2
      KR01SAP - Eindplaat voor rijgklem KR025SL, KR025SN, KR025SPE
      KR01SAP
      Eindplaat voor rijgklem KR025SL, KR025SN, KR025SPE
    • 3
      KR025SPE - Rijgklem 2,5 mm² aarde, SNAP-IN
      KR025SPE
      Rijgklem 2, 5 mm² aarde, SNAP-IN
    • 4
      KR04BE - Codering blanco (1000 stuks)
      KR04BE
      Codering blanco (1000 stuks)
    • 5
      KR02SI5 - Installatieklem,1xverbinding L/ 1xverbinding L, 2,5mm², quickconnect
      KR02SI5
      Installatieklem, 1xverbinding L/ 1xverbinding L, 2, 5mm², quickconnect

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België