The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Verbin­dings­klemmen met schroef­aan­slui­ting en toebe­horen
    • KR02I1
    EAN-nummer
    3250610133699
    Verpakking
    50 Stukken
    • Verbin­dings­klemmen met schroef­aan­slui­ting en toebe­horen

    Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig KR02I1

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig

    KR02I1

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen rijg­klemmen 1 producten beschikbaar
    • Eind­plaat en schei­dings­plaat 1 producten beschikbaar
    • Code­ring voor klem­men­strook 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen rijg­klemmen
    • Eind­plaat en schei­dings­plaat
    • Code­ring voor klem­men­strook
    • KR01EW

      Eindsteun 35 mm²

      € 0,00  / *
    • KR04AP

      Eindplaat voor KR040LM

      € 0,00  / *
    • KR01BE

      Codering L1, L2, L3, N, PE (500 stuks)

      € 0,00  / *
    • KR02BE

      Codering 1 - 100 voorbedrukt (500 stuks)

      € 0,00  / *
    • KR03BE

      Codering 101 - 200 voorbedrukt (500 stuks)

      € 0,00  / *
    • KR04BE

      Codering blanco (1000 stuks)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      24 A
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      0,77 W
    Afme­tingen
    • Hoogte
      48 mm
    • Breedte
      6,1 mm
    • Diepte
      84,5 mm
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Aanslui­ting
    • Door­snede soepele geleider
      1.5 - 4 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      0.5 - 4 mm²
    Mate­riaal
    • Kleur
      Beige
    • Mate­riaal
      Ther­mo­plast

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR02I1
    PDF
    RoHS report KR02I1
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KR02I1 | Hager Belgium

      Afbeelding KR02I1

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KR02I1 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KR02I1

      Installatieklem, 1xN-verbreking/1xverbinding L/ 1xPE, 4mm², schroefverbindinig

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KR160B - Doorverbindingsbrug 16 mm², 2-voudig, schroef
      KR160B
      Doorverbindingsbrug 16 mm², 2-voudig, schroef
    • 2
      KR100PE - Rijgklem 10 mm² aarde, schroef
      KR100PE
      Rijgklem 10 mm² aarde, schroef
    • 3
      KR025PE - Rijgklem 2,5 mm² aarde, schroef
      KR025PE
      Rijgklem 2, 5 mm² aarde, schroef
    • 4
      KR025B - Doorverbindingsbrug 2,5 mm², 2-voudig, schroef
      KR025B
      Doorverbindingsbrug 2, 5 mm², 2-voudig, schroef
    • 5
      KR040PE - Rijgklem 4 mm² aarde, schroef
      KR040PE
      Rijgklem 4 mm² aarde, schroef

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België