The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Aanslui­t­rails
    • KDN463B
    EAN-nummer
    3250613740979
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aanslui­t­rails

    Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen KDN463B

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

    KDN463B

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen kamrails 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 60 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen kamrails
    • KZN024

      Eindkap voor 4-polige kamrail (KDN-serie)

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • NBN410

      Installatieautomaat 4-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN416

      Installatieautomaat 4-polig 16 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN425

      Installatieautomaat 4-polig 25 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN450

      Installatieautomaat 4-polig 50 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NCN432

      Installatieautomaat 4-polig 32 A C-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NRN420

      Installatie-automaat 4P 25kA C-20A 4M

      € 0,00  / *
    • NDN463

      Installatieautomaat 4-polig 63 A D-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NDN425

      Installatieautomaat 4-polig 25 A D-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NBN463

      Installatieautomaat 4-polig 63 A B-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NDN416

      Installatieautomaat 4-polig 16 A D-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • MCA416

      € 0,00  / *
    • MCA432

      € 0,00  / *
    • MCA463

      € 0,00  / *
    • MCA440

      € 0,00  / *
    • MCA425

      € 0,00  / *
    • MCA420

      € 0,00  / *
    • MCA410

      € 0,00  / *
    • NSN410

      Installatie-automaat 4P 25kA D-10A 4M

      € 0,00  / *
    • NBN450

      Installatieautomaat 4-polig 50 A B-karakteristiek 10 (15) kA

      € 0,00  / *
    • NSN440

      Installatie-automaat 4P 20kA D-40A 4M

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    • Pool­type
      4P
    Afme­tingen
    • Lengte
      1000 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4500 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      10 mm²
    • Type connec­tor/­stekker
      Door­ver­bin­dings­rail met vork
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      57

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN463B
    PDF
    RoHS report KDN463B
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KDN463B | Hager Belgium

      Afbeelding KDN463B

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KDN463B | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KDN463B

      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 57 modulen

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29 | Hager Belgium

      Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29

      PDF
      1,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      UM92E - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 125/ 160 A
      UM92E
      Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 125/ 160 A
    • 2
      UZ61S2 - Raildrager 1-polig 630 A 60 mm (2 stuks)
      UZ61S2
      Raildrager 1-polig 630 A 60 mm (2 stuks)
    • 3
      UM92S - Connector,universN,630A,4P
      UM92S
      Connector, universN, 630A, 4P
    • 4
      UM92P - Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
      UM92P
      Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A
    • 5
      KS72B - Cu baar 245mm
      KS72B
      Cu baar 245mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België