The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Aansluit­tech­niek
    • Aanslui­t­rails
    • KDN363G
    EAN-nummer
    3250613741358
    Verpakking
    10 Stukken
    • Aanslui­t­rails

    Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm² 18M KDN363G

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm² 18M

    KDN363G

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen kamrails 2 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen kamrails
    • KZ059

      Kamrailafscherming voor vrije aansluitpolen (5 stuks)

      € 0,00  / *
    • KZN023

      Eindkap voor 2- en 3-polige kamrail (KDN-serie; 10 en 16 mm²)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      3
    • Pool­type
      3P
    Afme­tingen
    • Lengte
      315 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      4500 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      10 mm²
    • Type connec­tor/­stekker
      Door­ver­bin­dings­rail met vork
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      18

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KDN363G
    PDF
    RoHS report KDN363G
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding KDN363G | Hager Belgium

      Afbeelding KDN363G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad KDN363G | Hager Belgium

      Hager Productdatablad KDN363G

      Overbruggingsbaar 3P 63A met vorken 10mm² 18M

      PDF
    • Technische bijlage (multiproducten)

      Afbeelding Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29 | Hager Belgium

      Technische bijlage (multiproducten) nl-NL 2024-05-29

      PDF
      1,04 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      KDN180B - Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen
      KDN180B
      Kamrail vork 1-polig 16 mm² 57 modulen
    • 2
      KDN450E - Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen
      KDN450E
      Kamrail vork 3-polig+N 16 mm² 56 modulen
    • 3
      KDN163A - Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
      KDN163A
      Kamrail vork 1-polig 10 mm² 12 modulen
    • 4
      KB263C - Overbruggingsbaar - 2P - 24 M.
      KB263C
      Overbruggingsbaar - 2P - 24 M.
    • 5
      KDN463A - Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen
      KDN463A
      Kamrail vork 4-polig 10 mm² 12 modulen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België