The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • K144
    EAN-nummer
    4010330712142
    Verpakking
    10 Stukken

    Verdeelstrook 74mm K144

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeelstrook 74mm

    K144

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen verdeel­klemmen 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen verdeel­klemmen
    • KZ013

      Sokkel groen voor aansluitklem

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      60 A
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Brons
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede schroef­klemmen
      5x16 + 6x 10 mm²
    Afme­tingen
    • Breedte
      73 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration K144
    PDF
    RoHS report K144
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding K144 | Hager Belgium

      Afbeelding K144

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad K144 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad K144

      Verdeelstrook 74mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Mounting instruction for brass terminal | Hager Belgium

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-12-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België