The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • Kabel­goten JK
    • JK113B26
    EAN-nummer
    3250611029182
    Verpakking
    2 sets
    • Kabel­goten JK

    Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2,6m helder wit JK113B26

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2,6m helder wit

    JK113B26

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Instal­la­tie­goot 1 producten beschikbaar
    • Eind­stukken 1 producten beschikbaar
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor wand­goot 1 producten beschikbaar
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 4 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Instal­la­tie­goot
    • Eind­stukken
    • Toebe­ho­ren/re­ser­ve­on­der­delen voor wand­goot
    • Schei­dings­schot voor kabel­goot
    • JZ132

      Verbinding plafond JK113B20/JK113B26

      € 0,00  / *
    • JZ131

      Eindplaat JK113B20/JK113B26

      € 0,00  / *
    • JZ101

      Set van 12 bevestigingsschroeven gamma

      € 0,00  / *
    • JZ105

      Scheidingsschot zwakstroom, 2, 6m

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • GD113U

      verdeelkast gamma 1R. 13MOD. - zonder deur

      € 0,00  / *
    • GD213U

      verdeelkast gamma 2R. 26MOD. - zonder deur

      € 0,00  / *
    • GD313U

      verdeelkast gamma 3R. 39MOD. - zonder deur

      € 0,00  / *
    • GD413U

      verdeelkast gamma 4R. 52MOD. - zonder deur

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      2600 mm
    • Breedte
      250 mm
    • Lengte
      2600 mm
    • Binnen­door­snede
      14500 - 14500 mm²
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK10
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 40 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Zonder koppe­ling
    Uitrus­ting
    • Aantal schei­dings­wanden
      0
    • Aantal compar­ti­menten
      1 - 3
    • Aantal schei­dings­wanden
      2
    • Met kabel­hou­ders
      Ja
    • Aantal kabel­hou­ders per meter
      1
    • Met bescherm­folie
      Ja
    Confi­gu­ratie
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Lever­baar op rol
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration JK113B26
    PDF
    RoHS report JK113B26
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding JK113B26 | Hager Belgium

      Afbeelding JK113B26

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad JK113B26 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad JK113B26

      Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2,6m helder wit

      PDF
    • Technisch -handleiding

      Afbeelding Technisch -handleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-06-05 | Hager Belgium

      Technisch -handleiding en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-06-05

      PDF
      2,59 MB
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      287,13 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      JK113B13 - Verdeelkanaal JK l. 1,3m - 250mm
      JK113B13
      Verdeelkanaal JK l. 1, 3m - 250mm
    • 2
      JK113B20 - Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2m helder wit
      JK113B20
      Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2m helder wit
    • 3
      JK218B13 - Verdeelkanaal JK l. 1,3m - 355mm
      JK218B13
      Verdeelkanaal JK l. 1, 3m - 355mm
    • 4
      JZ182 - Verdeelkanaalverbreder JK - 355mm
      JZ182
      Verdeelkanaalverbreder JK - 355mm
    • 5
      JZ131 - Eindplaat JK113B20/JK113B26
      JZ131
      Eindplaat JK113B20/JK113B26

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België