The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • Kabel­goten JK
    • JZ182
    EAN-nummer
    3250613063689
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kabel­goten JK

    Verdeelkanaalverbreder JK - 355mm JZ182

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Verdeelkanaalverbreder JK - 355mm

    JZ182

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      68 mm
    • Breedte
      355 mm
    • Lengte
      350 mm
    • Binnen­door­snede
      24140 - 24140 mm²
    Deksel, deur
    • Type deur
      Gesloten
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­sty­reen (PS)
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    • Trans­pa­rant
      Nee
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -5 - 40 °C
    Connec­ti­vi­teit
    • Kabel­goot­ver­bin­ding
      Koppe­lingen als afzon­der­lijke refe­rentie
    Uitrus­ting
    • Met kabel­hou­ders
      Nee
    • Met bescherm­folie
      Nee
    Confi­gu­ratie
    • Met anti­bac­te­riële behan­de­ling
      Nee
    Leve­rings­om­vang
    • Lever­baar op rol
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration JZ182
    PDF
    RoHS report JZ182
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding JZ182 | Hager Belgium

      Afbeelding JZ182

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad JZ182 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad JZ182

      Verdeelkanaalverbreder JK - 355mm

      PDF
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Tools

      Afbeelding Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter | Hager Belgium

      Hager Ready, bespaar tijd en werk efficiënter

      Tools nl-BE 2026-09-07

      URL
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      JK113B13 - Verdeelkanaal JK l. 1,3m - 250mm
      JK113B13
      Verdeelkanaal JK l. 1, 3m - 250mm
    • 2
      JK113B26 - Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2,6m helder wit
      JK113B26
      Kabelgoot tbv VEGA 250x70 L=2, 6m helder wit
    • 3
      JZ132 - Verbinding plafond JK113B20/JK113B26
      JZ132
      Verbinding plafond JK113B20/JK113B26
    • 4
      JC113 - Vervangdeksel voor kabelgoten JK...
      JC113
      Vervangdeksel voor kabelgoten JK...
    • 5
      JZ105 - Scheidingsschot zwakstroom, 2,6m
      JZ105
      Scheidingsschot zwakstroom, 2, 6m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België