The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
    • HZC214
    EAN-nummer
    3250613140748
    Verpakking
    1 Stuk
    • Scha­ke­laars met zicht­bare stroom­on­der­bre­king
    • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
    • Toebe­horen omscha­ke­laars
    • Toon meer

    Afschermkap set 4-polig M2 HZC214

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Afschermkap set 4-polig M2

    HZC214

    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HZC214
    PDF
    RoHS report HZC214
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HZC214 | Hager Belgium

      Afbeelding HZC214

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HZC214 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HZC214

      Afschermkap set 4-polig M2

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HI405R - Omschakelaar 4-polig 100 A modulair compact
      HI405R
      Omschakelaar 4-polig 100 A modulair compact
    • 2
      HI406R - Omschakelaar 4-polig 125 A modulair compact
      HI406R
      Omschakelaar 4-polig 125 A modulair compact
    • 3
      HIM408 - Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2
      HIM408
      Omschakelaar 3-polig+N 80 A modulair M2
    • 4
      HIM402 - Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1
      HIM402
      Omschakelaar 3-polig+N 20 A modulair M1
    • 5
      HIM404 - Omschakelaar 3-polig+N 40 A modulair M1
      HIM404
      Omschakelaar 3-polig+N 40 A modulair M1

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België