The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Scha­ke­laars met draai­be­die­ning
    • HAB406
    De HAB406 van Hager is een modulaire, 4-polige schakelaar met waarneembare stroomonderbreking. De nominale stroom (In) van 63A en de nominale bedrijfsspanning (Ue) van 380-415V AC, eern korte draaihendel en eencompacte breedte van 3,42 modules, verzekeren de bediening onder belasting en de veiligheidsscheiding van elke elektrische laagspanningskring. Geschikt voor tertiaire en industriële installaties.
    EAN-nummer
    3250613140366
    Verpakking
    1 Stuk
    • Scha­ke­laars met zicht­bare stroom­on­der­bre­king
    • Scha­ke­laars met draai­be­die­ning
    • Toon meer

    Schakelaar met waarneembare stroomonderbreking 4P 63A HAB406

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Schakelaar met waarneembare stroomonderbreking 4P 63A

    HAB406

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Scha­ke­laaras 2 producten beschikbaar
    • Draai­be­die­ning 1 producten beschikbaar
    • Hulp­con­tact 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Afschermkap
    • Scha­ke­laaras
    • Draai­be­die­ning
    • Hulp­con­tact
    • HZC212

      Afschermkap set 4-polig M1

      € 0,00  / *
    • HZC113

      Verlengas lastscheider HA/HI, lengte 320 mm M1-2

      € 0,00  / *
    • HZC112

      Verlengas lastscheider HA/HI, lengte 200 mm M1-2

      € 0,00  / *
    • HZC010

      Draaibediening lastscheider HA, M1-2

      € 0,00  / *
    • HZC311

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek lastscheider M1-2-V

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21
      63 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21A
      63 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC21B
      63 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22 cate­gorie A
      63 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC22 cate­gorie B
      63 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23 cate­gorie A
      40 A
    • Nomi­nale bedrijfs­stroom bij AC23 cate­gorie B
      40 A
    • Nomi­naal kortsluit­ver­mogen Icm bij 415 V AC volgens IEC60947-3
      1,8 kA
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw 1 s IEC60947
      1,26 kA
    • Nomi­nale piek­stroom­be­sten­digheid Icw t=1 s 380-415 VAC volgens IEC60947 - 3
      1,26 kA
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      50 kA
    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      4P
    • Bedie­nings­ele­ment
      Korte draai­greep
    • Positie N-aan­slui­ting
      Zonder nulleider
    • Aantal polen
      4
    Aanslui­ting
    • Door­snede stijve geleider
      16 mm²
    Span­ning
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      800 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      8000 V
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    • Type voeding
      AC
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies per pool bij In
      2,40 W
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      9,60 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      41000 W
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC23
      28000 W
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      2 - 2,2 NM
    Uitrus­ting
    • Motor­be­die­ning opti­o­neel
      Nee
    • Aantal hulp­con­tacten als wissel­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als verbreek­con­tact
      0
    • Aantal hulp­con­tacten als maak­con­tact
      0
    • Verze­gel­baar
      Ja
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -20 - 70 °C
    Deksel, deur
    • Vergren­del­baar
      Ja
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 50 Hz
    Connec­ti­vi­teit
    • Type connec­tor/­stekker
      Schroef­aan­slui­ting
    Func­ties
    • Is omkeer­scha­ke­laar
      Nee
    • Uitvoe­ring als nood­stop­in­rich­ting
      Nee
    • Uitvoe­ring als hoofd­scha­ke­laar
      Ja
    • Uitvoe­ring als onder­houds/wer­kings­scha­ke­laar
      Ja
    • Uitvoe­ring als veiligheids­scha­ke­laar
      Ja
    • Uitvoe­ring als lastscheider
      Ja
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      3,5

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration HAB406
    PDF
    RoHS report HAB406
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HAB406 | Hager Belgium

      Afbeelding HAB406

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HAB406 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HAB406

      Lastscheider 4-polig 63 A modulair M1

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2026-08-18 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2026-08-18

      PDF
      792,10 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HA364 - Lastscheider 3-polig 1600 A blokvorm
      HA364
      Lastscheider 3-polig 1600 A blokvorm
    • 2
      HAE416 - Lastscheider 4-polig 160 A modulair MV
      HAE416
      Lastscheider 4-polig 160 A modulair MV
    • 3
      HA454 - Lastscheider 4-polig 250 A blokvorm
      HA454
      Lastscheider 4-polig 250 A blokvorm
    • 4
      HA462 - Lastscheider 4-polig 1250 A blokvorm
      HA462
      Lastscheider 4-polig 1250 A blokvorm
    • 5
      HA351 - Lastscheider 3-polig 125 A blokvorm
      HA351
      Lastscheider 3-polig 125 A blokvorm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België