The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
  • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
  • Toebe­horen schei­dings­scha­ke­laars
  • HZ045
  • Hoofd­ap­pa­ra­tuur

Schermschot voor schakelaar 4P 400/630A HZ045

EAN-nummer
3250613360450
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Schermschot voor schakelaar 4P 400/630A

HZ045

  • Toebehoren
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Referenced by

  • HA458

    Lastscheider 4-polig 630 A blokvorm

     0,00 €  / *

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration HZ045
PDF
Hager RoHS report HZ045
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HZ045 | Hager Belgium

    Afbeelding HZ045

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad HZ045 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad HZ045

    Schermschot voor schakelaar 4P 400/630A

    PDF
  • Installatiehandleiding

    Afbeelding Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06 | Hager Belgium

    Installatiehandleiding zh-CN, en-GB, fr-FR, de-DE 2014-01-06

    PDF
    102,72 kB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2021-05-17

    PDF
    200,64 kB
    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

    PDF
    777,14 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    HZC019 - Vergrendelset voor deurdraaibediening, Ronis EL11AP h3, h3+ 125-1600 A
    HZC019
    Vergrendelset voor deurdraaibediening, Ronis EL11AP h3, h3+ 125-1600 A
  • 2
    HZC101 - As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 200 mm
    HZC101
    As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 200 mm
  • 3
    HZC102 - As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 320 mm
    HZC102
    As veilighedenlastscheider 63-630 A, lengte 320 mm
  • 4
    HZC202 - Afschermkap lastomschakelaar 125-200 A boven/onder
    HZC202
    Afschermkap lastomschakelaar 125-200 A boven/onder
  • 5
    HZC204 - Afschermkap lastomschakelaar 200-400 A boven/onder
    HZC204
    Afschermkap lastomschakelaar 200-400 A boven/onder

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België