The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­gie­beheer
    • Soft­ware voor ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
    • Agardio
    • HTG411H
    EAN-nummer
    3250613113902
    Verpakking
    1 Stuk
    • Ener­gie­mo­ni­to­ring
    • Agardio
    • Toon meer

    Agardio.manager, incl. micro SD-kaart HTG411H

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Agardio.manager, incl. micro SD-kaart

    HTG411H

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen voor bussys­teem 4 producten beschikbaar
    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek 2 producten beschikbaar
    • DC-voe­ding 1 producten beschikbaar
    • Digi­taal opslag­me­dium 1 producten beschikbaar
    • Tempe­ra­tuurs­onde 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen voor bussys­teem
    • Adapter voor commu­ni­ca­tie­tech­niek
    • DC-voe­ding
    • Digi­taal opslag­me­dium
    • Tempe­ra­tuurs­onde
    • HTG485H

      Modbus kabel 25 m

      € 0,00  / *
    • HTG482H

      Modbus-kabel 2 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG481H

      Modbus-kabel 1 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG480H

      Modbus-kabel 0, 2 m RJ45 - RJ45

      € 0,00  / *
    • HTG465H

      Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m

      € 0,00  / *
    • HTG457H

      USB-ethernet interface voor agardio.manager

      € 0,00  / *
    • HTG911H

      Voeding 24 VDC 2, 5 A 70 °C

      € 0,00  / *
    • HTG450H

      MicroSD-Card 4 GB agardio.manager

      € 0,00  / *
    • HTG445H

      Temperatuursensor PT100 voor agardio.manager

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Webserver
      Ja
    Span­ning
    • Bedrijfsspan­ning
      24 - 24 V
    • Type voeding
      DC
    Connec­ti­vi­teit
    • Type interface bussys­teem­/­media gateway
      Interface Ethernet
    Vermogen
    • Opge­nomen vermogen VA
      7 VA
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      6
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Bedie­ning en signa­li­satie
    • Met led-in­di­catie
      Ja
    Afme­tingen
    • Aantal breed­te-eenheden
      6

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-AU, en-NZ, en-GB, en-US 2023-12-19
    PDF
    448,29 kB
    REACH declaration HTG411H
    PDF
    RoHS report HTG411H
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HTG411H | Hager Belgium

      Afbeelding HTG411H

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HTG411H | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HTG411H

      Agardio.manager, incl. micro SD-kaart

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding BacNet Server agardio.manager HTG411H EN | Hager Belgium

      BacNet Server agardio.manager HTG411H EN

      Installatiehandleiding en-GB 2023-04-14

      PDF
      6,20 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding | Hager Belgium

      Installatiehandleiding

      Multi-energy datalogger & -server HTG410H / HTG411H

      PDF
      11,67 MB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2020-12-14

      PDF
      1,59 MB
    • Handleiding

      Afbeelding Gebruikershandleiding | Hager Belgium

      Gebruikershandleiding

      agardio.manager Multi-energy datalogger & monitoringserver HTG411H / HTG411L

      PDF
      13,69 MB
    • Gereedschap

      Afbeelding Gereedschap International 2026-07-07 | Hager Belgium

      Gereedschap International 2026-07-07

      ZIP
      65,42 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      258,89 kB
      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      PDF
      421,51 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HTG457H - USB-ethernet interface voor agardio.manager
      HTG457H
      USB-ethernet interface voor agardio.manager
    • 2
      HTG465H - Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m
      HTG465H
      Modbus-kabel 3 m met RJ45 + aarde-draad 3 m
    • 3
      TKH180 - Wifi USB-stick coviva smartbox
      TKH180
      Wifi USB-stick coviva smartbox
    • 4
      HTG450H - MicroSD-Card 4 GB agardio.manager
      HTG450H
      MicroSD-Card 4 GB agardio.manager
    • 5
      HTG485H - Modbus kabel 25 m
      HTG485H
      Modbus kabel 25 m

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België