Automaat • HMX320 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Producten
    0
    Alles bekijken

    Geen resultaten ""

      Productcategorieën
      0

      Geen resultaten ""

        Aanbevolen zoekopdrachten

        Geen resultaten ""

          Gerelateerde inhoud
          0
          Alles bekijken

          Geen resultaten ""

            Downloads
            0
            Bekijk alles

            Geen resultaten ""

            Menu
            • Producten
            • Oplossingen
              Nieuwe promo-actie!!
              Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
              Meer info
              • Oplossingen
              • Oplossingen per applicatie
                • Energieverdeling
                • Energiebeheer
                • Kabelmanagement
                • Gebouwauto­ma­ti­se­ring
                • Wandapparatuur
                • Slimme woningen
                • Bekijk alle
                Nieuwe promo-actie!!
                Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
                Meer info
              • Oplos­singen voor uw project
                • Residentiële woning
                • Kantoor
                • Hotel
                • Retail
                • Multi-residentieel
                • Bekijk alle
                Nieuwe promo-actie!!
                Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
                Meer info
              • Oplossingen voor uw activiteit
                • Installateur
                • Consultant
                • Architect
                • Bordenbouwer
                • Systeemintegrator
                • Eindgebruiker
                • Bekijk alle
                Nieuwe promo-actie!!
                Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
                Meer info
              • Referentieprojecten
                • Villa Westling
                • Hobo hotel, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratorium, Bern
                • Svartedal school, Gothenburg
                • Bekijk alle
                Nieuwe promo-actie!!
                Ontdek de kits met de JK-kabelgoten en de kits met de vega kast + apparatuur.
                Meer info
              • Bekijk alle
            • Tools
              Verdeelborden berekenen
              Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
              Meer lezen
              • Tools
              • hagercad
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Hager Ready
                Verdeelborden berekenen
                Hagercad 6 vereenvoudigt de planning van verdeelborden en elektrische schema’s tot 1600A.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Kennis
              Kennis uitwis­selen
              Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
              Meer lezen
              • Kennis
              • Documentatie
                Kennis uitwis­selen
                Contac­teer ons, samen vinden we de beste oplos­sing voor uw project!
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Support
              Opleidingen voor elektro-installateurs
              Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
              Opleidingsaanbod
              • Support
              • FAQ
                • Hager Ready
                • witty
                • Algemene vragen
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • How-to video's
                • Hoof d'apparatuur
                • Scha­ke­laars gallery
                • Hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • witty
                • Bekijk alle
                Opleidingen voor elektro-installateurs
                Ontdek de opleidingen univers & Hagercad die wij momenteel aanbieden
                Opleidingsaanbod
              • Bekijk alle
            • Over ons
              Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
              We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
              Meer lezen
              • Over ons
              • Duurzaamheid
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Vind een verkooppunt van Hager
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Contacter ons
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Leveringssituatie
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Nieuwsbriefaanmelding
                Samen de elek­tri­sche wereld van morgen vorm geven
                We bege­leiden u tijdens uw volledig project­tra­ject.
                Meer lezen
              • Bekijk alle
            • Bekijk alle categorieën
            Account
            • Catalogus
            • Modu­laire appa­ra­tuur
            • Bevei­li­ging en toebe­horen
            • Smalau­to­maten
            • HMX320
            Huidige zoektocht
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
            ProductenTonen

            Onze meest bekeken producten

            5
            1
            NCN240 - Installatieautomaat 2-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA
            NCN240
            Installatieautomaat 2-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA
            2
            HMX332 - Automaat 50kA 32A 3P C 4,5M
            HMX332
            Automaat 50kA 32A 3P C 4,5M
            3
            NSN406 - Installatie-automaat 4P 25kA  D-6A 4M
            NSN406
            Installatie-automaat 4P 25kA D-6A 4M
            4
            MCA320 - Interruptor automático magnetotérmico serie M 3P 20A curva C 6/10kA
            MCA320
            Automaat 6kA - C - 3P - 20A - 3MOD
            5
            NRN263 - Installatie-automaat 2P 15kA C-63A 2M
            NRN263
            Installatie-automaat 2P 15kA C-63A 2M
            HMX320 - Automaat 50kA 20A 3P C 4,5M
            HMX320 - Automaat 50kA 20A 3P C 4,5M
            HMX320 - Automaat 50kA 20A 3P C 4,5M

            Automaat 50kA 20A 3P C 4,5M

            HMX320

            HMX320 - Automaat 50kA 20A 3P C 4,5M
            HMX320 - Automaat 50kA 20A 3P C 4,5M
            HMX320 - Automaat 50kA 20A 3P C 4,5M
            • Modu­laire appa­ra­tuur

            Automaat 50kA 20A 3P C 4,5M HMX320

            EAN-nummer
            3250613231996
            Verpakking
            1 Stuk
            Vind verdeler

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Toevoegen aan lijst
            Toevoegen aan lijst

            Log in om een productlijst aan te maken

            U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

            Account aanmaken Aanmelden
            • Bijpassende producten
            • Technische eigenschappen
            • Milieudocumenten
            • Downloads
            • Meer producten
            Download technische eigenschappen

            Maak uw systeem compleet

            Optionele accesoires

            • Diffe­ren­ti­eel­blok 125 A type A-HI 1 producten beschikbaar
            • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
            • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
            • Uitscha­kelspoel 2 producten beschikbaar
            • Onder­span­nings­spoel 2 producten beschikbaar
            • Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar

            Maak uw systeem compleet

            • Diffe­ren­ti­eel­blok 125 A type A-HI
            • Toebe­horen
            • Hulp­con­tact­blok
            • Uitscha­kelspoel
            • Onder­span­nings­spoel
            • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
            • Func­ties voor fase­schei­ding
            • Vergren­de­ling­func­ties
            • Afschermkap
            • BTH380E

              Aardlekelement 3-polig 125 A instelbare mA high immunity

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • LZ060

              Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ201

              Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ202

              Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ203

              Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ204

              Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ205

              Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ206

              Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZ212

              Overspanningsspoel 230V AC

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN131

              Afschermschot installatieautomaat HMx (3 stuks)

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN175

              Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst
            • MZN130

              Klemafdekking installatieautomaat HMxx, per stuk

               0,00 €  / *
              Toevoegen aan lijst
              Toevoegen aan lijst

            Technische eigenschappen

            Archi­tec­tuur
            • Pool­type
              3P
            • Curve
              C
            Span­ning
            • Nomi­nale span­ning Ue
              415 - 415 V
            • Type voeding
              AC
            • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
              500 V
            • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
              6000 V
            Frequentie
            • Frequentie
              50 - 60 Hz
            Elek­tri­sche Stroom
            • Nomi­nale stroom
              20 A
            • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
              50 kA
            • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
              50 kA
            Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
            • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
              50 kA
            Instal­la­tie, montage
            • Nomi­naal aandraai­mo­ment
              3,5 - 5,0 NM
            • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Schroef­klem
            • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Schroef­klem
            • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
              3,60 - 3,60 NM
            • Aandraai­mo­ment bovenste klem
              3,60 - 3,60 NM
            Vermogen
            • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
              5,80 W
            Levens­duur
            • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
              4000
            • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
              20000
            Aanslui­ting
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
              1 - 70 mm²
            • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
              1 - 50 mm²
            • Door­snede soepele geleider
              50 mm²
            • Door­snede stijve geleider
              70 mm²
            Gebruiks­voor­waarden
            • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
              3
            • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
              3
            • Vocht­be­sten­digheid
              Voor alle klimaten
            • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
              -25 - 70 °C
            Capa­ci­teit
            • Aantal modulen
              4,50
            Connec­ti­vi­teit
            • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Gelijke hoogte
            • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
              Gelijke hoogte
            Afme­tingen
            • Hoogte
              90 mm
            • Breedte
              80 mm
            • Diepte
              70 mm

            Milieudocumenten

            We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

            Certificeringen en documenten

            PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
            PDF
            39,21 MB
            REACH declaration HMX320 (english)
            PDF
            103,10 kB

            Downloads

            • Product afbeelding

              Afbeelding HMX320 | Hager Belgium

              Afbeelding HMX320

            • Installatiehandleiding

              Afbeelding notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire | Hager Belgium

              notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire

              Installatiehandleiding International 2020-01-01

              PDF
              26,38 kB
            Meer documentatie

            Ontdek onze andere producten in deze productgroep

              5
            • 1
              NBN106 - Installatieautomaat 1-polig  6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN106
              Installatieautomaat 1-polig 6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 2
              NBN110 - Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN110
              Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 3
              NBN116 - Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN116
              Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 4
              NBN120 - Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN120
              Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
            • 5
              NBN125 - Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA
              NBN125
              Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA

            Producten en oplossingen

            • Productcatalogus
            • Energieverdeling
            • Energiebeheer
            • Kabelmanagement
            • Gebouwautomatisering
            • Schakelmateriaal
            • Connected homes
            • Referentieprojecten

            Support

            • FAQ
            • How-to video's
            • Documentatie
            • Tools
            • Zoek een groothandel
            • Contacteer ons

            Over Hager

            Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


            We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

            Ontdek Hager

            • Volg ons op social media!
            • Privacy
            • Cookies
            • Een kwetsbaarheid melden

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            België