Automaat • HMX250 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Catalogus
  • Modu­laire appa­ra­tuur
  • Bevei­li­ging en toebe­horen
  • Smalau­to­maten
  • HMX250
Huidige zoektocht
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
Afbeelding Filter | Hager Belgium Filter
ProductenTonen

Onze meest bekeken producten

5
1
NCN240 - Installatieautomaat 2-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA
NCN240
Installatieautomaat 2-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA
2
HMX332 - Automaat 50kA 32A 3P C 4,5M
HMX332
Automaat 50kA 32A 3P C 4,5M
3
HMD490 - Installatieautomaat 4-polig 100 A D-karakteristiek 15 kA
HMD490
Installatieautomaat 4-polig 100 A D-karakteristiek 15 kA
4
NRN263 - Installatie-automaat 2P 15kA C-63A 2M
NRN263
Installatie-automaat 2P 15kA C-63A 2M
5
MCA320 - Interruptor automático magnetotérmico serie M 3P 20A curva C 6/10kA
MCA320
Automaat 6kA - C - 3P - 20A - 3MOD

Automaat 50kA 50A 2P C 3M

HMX250

  • Modu­laire appa­ra­tuur

Automaat 50kA 50A 2P C 3M HMX250

EAN-nummer
3250613231958
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden
  • Bijpassende producten
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Download technische eigenschappen

Maak uw systeem compleet

Optionele accesoires

  • Diffe­ren­ti­eel­blok 125 A type A-HI 2 producten beschikbaar
  • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
  • Hulp­con­tact­blok 2 producten beschikbaar
  • Uitscha­kelspoel 2 producten beschikbaar
  • Onder­span­nings­spoel 2 producten beschikbaar
  • Bekijk meer 4 andere producten beschikbaar

Maak uw systeem compleet

  • Diffe­ren­ti­eel­blok 125 A type A-HI
  • Toebe­horen
  • Hulp­con­tact­blok
  • Uitscha­kelspoel
  • Onder­span­nings­spoel
  • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
  • Func­ties voor fase­schei­ding
  • Vergren­de­ling­func­ties
  • Afschermkap
  • BDH280E

    Aardlekelement 2-polig 125 A 30 mA A high immunity

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • BTH280E

    Aardlekelement 2-polig 125 A instelbare mA high immunity

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • LZ060

    Afstandsstuk in verband met warmte, 0,5 module

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ201

    Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ202

    Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ203

    Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ204

    Arbeidsstroomafschakelspoel 24-48 V AC 12-48 V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ205

    Onderspanningsafschakelspoel 48 V DC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ206

    Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZ212

    Overspanningsspoel 230V AC

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN131

    Afschermschot installatieautomaat HMx (3 stuks)

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN175

    Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst
  • MZN130

    Klemafdekking installatieautomaat HMxx, per stuk

     0,00 €  / *
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

Technische eigenschappen

Archi­tec­tuur
  • Pool­type
    2P
  • Curve
    C
Span­ning
  • Nomi­nale span­ning Ue
    415 - 415 V
  • Type voeding
    AC
  • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
    500 V
  • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
    6000 V
Frequentie
  • Frequentie
    50 - 60 Hz
Elek­tri­sche Stroom
  • Nomi­nale stroom
    50 A
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
    50 kA
  • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
    50 kA
Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
  • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
    50 kA
Instal­la­tie, montage
  • Nomi­naal aandraai­mo­ment
    3,5 - 5,0 NM
  • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Schroef­klem
  • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Schroef­klem
  • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
    3,60 - 3,60 NM
  • Aandraai­mo­ment bovenste klem
    3,60 - 3,60 NM
Vermogen
  • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
    7,46 W
Levens­duur
  • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
    4000
  • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
    20000
Aanslui­ting
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
    1 - 70 mm²
  • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
    1 - 50 mm²
  • Door­snede soepele geleider
    50 mm²
  • Door­snede stijve geleider
    70 mm²
Gebruiks­voor­waarden
  • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
    3
  • Vocht­be­sten­digheid
    Voor alle klimaten
  • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
    -25 - 70 °C
Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Connec­ti­vi­teit
  • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
  • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
    Gelijke hoogte
Afme­tingen
  • Hoogte
    90 mm
  • Breedte
    53 mm
  • Diepte
    70 mm

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja

Certificeringen en documenten

PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
PDF
39,21 MB
REACH declaration HMX250 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HMX250 (english)
PDF
103,59 kB

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding HMX250 | Hager Belgium

    Afbeelding HMX250

  • Installatiehandleiding

    Afbeelding notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire | Hager Belgium

    notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire

    Installatiehandleiding International 2020-01-01

    PDF
    26,38 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    NBN106 - Installatieautomaat 1-polig  6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN106
    Installatieautomaat 1-polig 6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 2
    NBN110 - Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN110
    Installatieautomaat 1-polig 10 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 3
    NBN116 - Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN116
    Installatieautomaat 1-polig 16 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 4
    NBN120 - Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN120
    Installatieautomaat 1-polig 20 A B-karakteristiek 10 (15) kA
  • 5
    NBN125 - Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    NBN125
    Installatieautomaat 1-polig 25 A B-karakteristiek 10 (15) kA

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België