The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Modu­laire appa­ra­tuur
    • Bevei­li­ging en toebe­horen
    • Smalau­to­maten
    • HMX116
    EAN-nummer
    3250613231828
    Verpakking
    1 Stuk
    • Smalau­to­maten

    Automaat 50kA 16A 1P C 1,5M HMX116

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Automaat 50kA 16A 1P C 1,5M

    HMX116

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (8)
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 1 producten beschikbaar
    • Uitscha­kelspoel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Afschermkap
    • Toebe­horen
    • Onder­span­nings­spoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Hulp­con­tact­blok
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

      € 0,00  / *
    • MZN131

      Afschermschot installatieautomaat HMx (3 stuks)

      € 0,00  / *
    • MZN130

      Klemafdekking installatieautomaat HMxx, per stuk

      € 0,00  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

      € 0,00  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

      € 0,00  / *
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      16 A
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu AC IEC60947-2
      50 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
      50 kA
    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      1P
    • Curve
      C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1,50
    Instal­la­tie, montage
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      3,60 - 3,60 NM
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      3,60 - 3,60 NM
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      3,5 - 5,0 NM
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • 360° monta­ge­po­sitie moge­lijk
      Ja
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 240 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 70 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 50 mm²
    • Aansluit­door­snede ingangen met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 50 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang schroef­tech­niek, voor­stijve bedra­ding
      1 - 70 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      50 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      70 mm²
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20
    Gebruiks­voor­waarden
    • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
      3
    • Stroom­be­gren­zings­klasse I²t
      3
    • Vocht­be­sten­digheid
      Voor alle klimaten
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      3,46 W
    Connec­ti­vi­teit
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      27 mm
    • Diepte
      70 mm
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      4000

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration HMX116
    PDF
    RoHS report HMX116
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HMX116 | Hager Belgium

      Afbeelding HMX116

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HMX116 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HMX116

      Automaat 50kA 16A 1P C 1,5M

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire | Hager Belgium

      notice verrouillage manette disjoncteur 125A modulaire

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      26,38 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      270,06 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      MCA225 - AUTOM. 6KA-C-2P-25A-2M.
      MCA225
      AUTOM. 6KA-C-2P-25A-2M.
    • 2
      MCA463 - AUTOM. 6KA-C-4P-63A-4M.
      MCA463
      AUTOM. 6KA-C-4P-63A-4M.
    • 3
      NBN306 - Installatieautomaat 3-polig  6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
      NBN306
      Installatieautomaat 3-polig 6 A B-karakteristiek 10 (15) kA
    • 4
      NCN240 - Installatieautomaat 2-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA
      NCN240
      Installatieautomaat 2-polig 40 A C-karakteristiek 10 (15) kA
    • 5
      MCA432 - Automaat 6kA - C - 4P - 32A - 4M
      MCA432
      Automaat 6kA - C - 4P - 32A - 4M

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België