The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • HMK390
    EAN-nummer
    3250613230562
    Verpakking
    1 Stuk

    Automaat 30kA 100A 3P C 4,5M HMK390

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Niet meer leverbaar

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Automaat 30kA 100A 3P C 4,5M

    HMK390

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

  • Meer toebehoren (10)
    • Diffe­ren­ti­eel­blok 125 A type A-HI 1 producten beschikbaar
    • Vergren­de­ling­func­ties 1 producten beschikbaar
    • Func­ties voor fase­schei­ding 1 producten beschikbaar
    • Afschermkap 1 producten beschikbaar
    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar
    • Onder­span­nings­spoel 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Diffe­ren­ti­eel­blok 125 A type A-HI
    • Vergren­de­ling­func­ties
    • Func­ties voor fase­schei­ding
    • Afschermkap
    • Toebe­horen
    • Onder­span­nings­spoel
    • Uitscha­kelspoel
    • Onder- en over­span­ning­uitscha­kelspoel
    • Hulp­con­tact­blok
    • BTH380E

      Aardlekelement 3-polig 125 A instelbare mA high immunity

       0,00 €  / *
    • MZN175

      Hangslotvergrendeling instal, aardlek, HACO, lastscheiders

       0,00 €  / *
    • MZN131

      Afschermschot installatieautomaat HMx (3 stuks)

       0,00 €  / *
    • MZN130

      Klemafdekking installatieautomaat HMxx, per stuk

       0,00 €  / *
    • LZ060

      Afstandsstuk in verband met warmte, 0, 5 module

       0,00 €  / *
    • MZ206

      Onderspanningsafschakelspoel 230 V AC automaat/aardlekschakelaar

       0,00 €  / *
    • MZ203

      Arbeidsstroomafschakelspoel 230-415V AC 110-130V DC automaat/aardlekschakelaar

       0,00 €  / *
    • MZ212

      Overspanningsspoel 230V AC

       0,00 €  / *
    • MZ202

      Foutsignaalcontact 1 maak + 1 verbreek SD 6 A 240 V AC

       0,00 €  / *
    • MZ201

      Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek CA 6 A 240 V AC

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Archi­tec­tuur
    • Pool­type
      3P
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      415 - 415 V
    • Type voeding
      AC
    • Nomi­nale isola­tie­span­ning Ui
      500 V
    • Nomi­nale stoot­houd­span­ning Uimp
      6000 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tie, montage
    • Nomi­naal aandraai­mo­ment
      3,5 - 5,0 NM
    • Type boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • Type onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Schroef­klem
    • Aandraai­mo­ment aansluit­klem onder
      3,60 - 3,60 NM
    • Aandraai­mo­ment bovenste klem
      3,60 - 3,60 NM
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      100 A
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 230 V AC IEC60947-2
      30 kA
    • Nomi­naal afscha­kel­ver­mogen Icu bij 400 V AC IEC60947-2
      30 kA
    Belang­rijkste elek­tri­sche eigen­schappen
    • Nomi­naal kortsluit­af­scha­kel­ver­mogen Icn AC volgens IEC60898-1
      30 kA
    Vermogen
    • ‌Totaal vermo­gens­ver­lies onder IN
      21,66 W
    Levens­duur
    • Elek­tri­sche levens­duur in aantal cycli
      1500
    • Maxi­male aantal mecha­ni­sche scha­ke­lingen
      20000
    Aanslui­ting
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroe­ven, voor dikke bedra­ding
      1 - 70 mm²
    • Aansluit­door­snede in-/­uit­gang met schroef­aan­slui­ting met soepele gelei­ders
      1 - 50 mm²
    • Door­snede soepele geleider
      50 mm²
    • Door­snede stijve geleider
      70 mm²
    Gebruiks­voor­waarden
    • Vervui­lings­graad volgens IEC60664/IEC60947-2
      3
    • Vocht­be­sten­digheid
      Voor alle klimaten
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      4,50
    Connec­ti­vi­teit
    • Uitlij­ning boven­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    • Uitlij­ning onder­aan­slui­ting voor modu­laire compo­nenten
      Gelijke hoogte
    Afme­tingen
    • Hoogte
      90 mm
    • Breedte
      80 mm
    • Diepte
      70 mm

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    Certificeringen en documenten

    PEP-document en-GB 2022-09-23
    PDF
    378,48 kB

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HMK390 | Hager Belgium

      Afbeelding HMK390

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad HMK390 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HMK390

      Automaat 30kA 100A 3P C 4,5M

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
    Meer documentatie

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België