Omschakelaar 4-polig 80 A modulair M2 HIM408
EAN-nummer
3250613140571
Verpakking
1 Stuk
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak uw systeem compleet
Optionele accesoires
-
Draaibediening 1 producten beschikbaar
-
Schakelaaras 2 producten beschikbaar
-
Hulpcontact 1 producten beschikbaar
-
Afschermkap 1 producten beschikbaar
-
Toebehoren 1 producten beschikbaar
Maak uw systeem compleet
Technische eigenschappen
Spanning
-
Nominale spanning Ue380 - 415 V
-
Nominale isolatiespanning Ui800 V
-
Nominale stoothoudspanning Uimp8000 V
Elektrische Stroom
-
Nominale stroom80 A
-
Nominale piekstroombestendigheid Icw IEC609471,50 kA
-
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen50 kA
Vermogen
-
Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC152000 W
-
Totaal vermogensverlies onder IN9,60 W
Architectuur
-
Aantal polen4
-
BedieningselementKorte draaigreep
-
Pooltype4P
Afmetingen
-
Hoogte76 mm
-
Breedte140 mm
-
Diepte89 mm
Bediening en signalisatie
-
Motorbediening geïntegreerdNee
Deksel, deur
-
VergrendelbaarJa
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Capaciteit
-
Aantal modulen8
Frequentie
-
Frequentie50 - 60 Hz
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-20 - 70 °C
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2022-04-07
PDF1,62 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring 2024-10-21
PDF637,47 kBDeclaration
Conformiteitsverklaring International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Meer documentatie