The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Hoofd­ap­pa­ra­tuur
    • Schei­dings­scha­ke­laars en omscha­ke­laars
    • Omscha­ke­laars met gemo­to­ri­seerde bedie­ning
    • HIC420G
    EAN-nummer
    3250613131777
    Verpakking
    1 Stuk
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Omscha­ke­laars met gemo­to­ri­seerde bedie­ning

    Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 200A HIC420G

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 200A

    HIC420G

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Toebe­horen 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Toebe­horen
    • HZI410

      Aftakkingskit vr gemot. omschakelaar 125/160A

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      380 - 415 V
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      200 A
    • Nomi­nale voor­waar­de­lijke kortsluitstroom Icc met gl-g­G-ze­ke­ringen
      50 kA
    Vermogen
    • Bedrijfs­ver­mogen bij 400 VAC AC1
      131000 W
    Archi­tec­tuur
    • Aantal polen
      4
    • Appa­raat­type
      Vaste inbouw
    Compa­ti­bi­li­teit
    • Geschikt voor DIN-rail
      Nee
    • Geschikt voor verdeel­bord
      Ja
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Monta­ge­plaat
    Nale­ving van de gege­vens­be­scher­mingswet
    • Het gene­reren van gege­vens
      Ja
    • Data­typen
      Alarmen, Elek­tri­sche meting, Aan/uit-status
    • Data formaten
      MODBUS (RTU)
    • Geschat dage­lijks data­ver­bruik
      10 KB - 100 KB
    • Het gene­reren van real­time gege­vens
      Nee
    • Gege­vens die op het appa­raat zijn opge­slagen
      Nee

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding HIC420G | Hager Belgium

      Afbeelding HIC420G

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad HIC420G | Hager Belgium

      Hager Productdatablad HIC420G

      Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 200A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding QuickStart HIC4xxG 125-630A EN | Hager Belgium

      QuickStart HIC4xxG 125-630A EN

      Installatiehandleiding International 2021-09-02

      PDF
      3,75 MB
      Afbeelding QuickStart HIC4xxG 125-630A FR | Hager Belgium

      QuickStart HIC4xxG 125-630A FR

      Installatiehandleiding fr-FR 2021-09-02

      PDF
      3,76 MB
      Afbeelding QuickStart HIC4xxG 125-630A NL | Hager Belgium

      QuickStart HIC4xxG 125-630A NL

      Installatiehandleiding nl-NL 2021-09-02

      PDF
      4,23 MB
    • Korte handleiding eindgebruiker

      Afbeelding Korte handleiding eindgebruiker zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05 | Hager Belgium

      Korte handleiding eindgebruiker zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05

      PDF
      5,28 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      HIC440G - Automatische lastomschakelaar 4-polig, 400 A
      HIC440G
      Automatische lastomschakelaar 4-polig, 400 A
    • 2
      HIC463G - Automatische lastomschakelaar 4-polig, 630 A
      HIC463G
      Automatische lastomschakelaar 4-polig, 630 A
    • 3
      HIC410A - Omschakelaar motorbediend 4-polig 100 A modulair HIC
      HIC410A
      Omschakelaar motorbediend 4-polig 100 A modulair HIC
    • 4
      HIC416A - Omschakelaar motorbediend 4-polig 160 A modulair HIC
      HIC416A
      Omschakelaar motorbediend 4-polig 160 A modulair HIC
    • 5
      HIC412G - Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 125A
      HIC412G
      Omschakelaar met gemot. bed. 4P - 125A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België