Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Compatibele producten
-
Referenced by 8 producten beschikbaar
Referenced by
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte27 mm
-
Breedte47,5 mm
-
Meting a24 mm
Configuratie
-
OverlappendJa
Connectiviteit
-
AansluitwijzeOpklikbare montage
Materiaal
-
MateriaalAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK09
-
Gerelateerde SeriesGT 55x55, GT 55x90, GT 55x130, GT 55x160, GT 55x190, GTH 55x90, GTH 55x130, GTH 55x160
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GTCLIP9016
Productdatablad nl-NL 2026-04-24
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-24
PDF295,06 kB
Meer documentatie