Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Buitenhoek 1 producten beschikbaar -
Binnenhoek 1 producten beschikbaar -
Vlakke hoek 1 producten beschikbaar -
Eindplaat 1 producten beschikbaar -
Afdekprofiel 2 producten beschikbaar -
T-stuk voor wandgoot 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Technische eigenschappen
Afmetingen
-
Hoogte57 mm
-
Breedte134 mm
-
Lengte2000 mm
-
Binnendoorsnede5828-5828 mm²
Deksel, deur
-
Aantal deksels2
-
breedte deur 145 mm
-
Deur 245 mm
-
breedte deur 30
Capaciteit
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, met apparaten)24
-
Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)13
Compatibiliteit
-
Compatibel formaat voor apparaatinstallatieDirect 45 mm
Installatie, montage
-
BodemperforatieJa
Materiaal
-
MateriaalPolyvinylchloride (PVC)
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
-
KleurVerkeerswit
-
RAL-kleur9016
Veiligheid
-
Slagvastheid IKIK08
-
Beschermingsgraad IPIP4X
Gebruiksvoorwaarden
-
Bedrijfstemperatuur-5 -+60 °C
Connectiviteit
-
KabelgootverbindingVoorgemonteerd met koppelingen
Uitrusting
-
Met kabelhoudersNee
-
Aantal kabelhouders per meter0
-
Aantal scheidingswanden2
-
Met beschermfolieJa
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GT5513109016
Productdatablad nl-NL 2026-04-24
PDF -
Conformiteitsverklaring
EU Declaration of Conformity
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-24
PDF295,06 kB
Meer documentatie