The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Toebe­horen kabel­goten
    • GT55X9
    EAN-nummer
    14012740033623
    Verpakking
    10 Stukken
    • Toebe­horen kabel­goten
    • (untrans­la­ted) GT/G­TA/GTH - Instal­la­tion trun­kings
    • Toon meer

    GT55X9

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    GT55X9

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Compatibele producten

    • Referenced by 12 producten beschikbaar

    Referenced by

    • GT5505509011

       0,00 €  / *
    • GT5509009011

       0,00 €  / *
    • GT5509009016

       0,00 €  / *
    • GT5513109011

       0,00 €  / *
    • GT5516209011

       0,00 €  / *
    • GT5516209016

       0,00 €  / *
    • GT5505509016

       0,00 €  / *
    • GT5513109016

       0,00 €  / *
    • GT5519209016

       0,00 €  / *
    • GTH5509009016

       0,00 €  / *
    • GTH5513109016

       0,00 €  / *
    • GTH5516209016

       0,00 €  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      52 mm
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­sty­reen (PS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Wit
    Uitrus­ting
    • Met poten­ti­aal­ver­ef­fe­ning
      Nee
    • Gere­la­teerde Series
      GT 55x55, GT 55x90, GT 55x130, GT 55x160, GT 55x190, GTH 55x90, GTH 55x130, GTH 55x160

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking system GT55 in PVC (English)
    PDF
    420,27 kB
    REACH declaration GT55X9
    PDF
    RoHS report GT55X9
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GT55X9 | Hager Belgium

      Afbeelding GT55X9

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GT55X9 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GT55X9

      Productdatablad nl-NL 2026-04-24

      PDF
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding EU Declaration of Conformity | Hager Belgium

      EU Declaration of Conformity

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-03-24

      PDF
      295,06 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GT551625ALU -
      GT551625ALU
    • 2
      GT551626ALU -
      GT551626ALU
    • 3
      GT5516249011 -
      GT5516249011
    • 4
      GT5509049016 -
      GT5509049016
    • 5
      GT550905ALU -
      GT550905ALU

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België