The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • Klem­be­scher­mers mini gamma
    • GP104T
    De doorzichtige deur mini gamma GP104T voor de verdeelkast GD104A is ontworpen voor een snelle en veilige installatie. Ze zorgt voor een nette afwerking en is geschikt voor zowel residentiële als commerciële installaties.
    EAN-nummer
    3250612960262
    Verpakking
    1 Stuk
    • Klem­be­scher­mers mini gamma

    Doorzichtige deur wit voor kast mini gamma GD104A GP104T

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Doorzichtige deur wit voor kast mini gamma GD104A

    GP104T

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Sluitsys­teem 1 producten beschikbaar

    Compatibele producten

    • Referenced by 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • VZ313

      Cilinderslot miniverdeler

      € 0,00  / *

    Referenced by

    • GD104A

      Miniverdeler, IP30, 4 modulen, 1xPE

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      180 mm
    • Breedte
      110 mm
    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Ja
    • Type kast­deur
      Deur­stop
    • Aantal sloten
      1
    Mate­riaal
    • Kleur
      Wit
    • Product­kleur
      Wit
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP40
    • Type slot
      Cilin­der­slot
    Uitrus­ting
    • Aantal sleu­tels
      1

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GP104T
    PDF
    RoHS report GP104T
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GP104T | Hager Belgium

      Afbeelding GP104T

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GP104T | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GP104T

      Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD104A

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GP106T - Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD106A
      GP106T
      Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD106A
    • 2
      VZ313 - Cilinderslot miniverdeler
      VZ313
      Cilinderslot miniverdeler
    • 3
      GD104A - Klembeschermer, IP30, 4 modulen
      GD104A
      Miniverdeler, IP30, 4 modulen, 1xPE
    • 4
      GP104P - Ondoorzichtige deur wit voor kast mini gamma GD104A
      GP104P
      Deur wit voor miniverdeler GD104E
    • 5
      GD102A - Klembeschermer, IP30, 2 modulen
      GD102A
      Miniverdeler, IP30, 2 modulen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België