The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 63 A
    • Klem­be­scher­mers mini gamma
    • GD110A
    EAN-nummer
    3250612843046
    Verpakking
    1 Stuk
    • Klem­be­scher­mers mini gamma

    Miniverdeler, IP30, 10 modulen, 1xPE GD110A

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Miniverdeler, IP30, 10 modulen, 1xPE

    GD110A

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Deur/­be­die­nings­pa­neel 2 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 1 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Deur/­be­die­nings­pa­neel
    • Sluitsys­teem
    • Docu­ment­houder
    • GP110T

      Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD110A

      € 0,00  / *
    • GP110P

      Deur wit voor miniverdeler GD110E

      € 0,00  / *
    • VZ313

      Cilinderslot miniverdeler

      € 0,00  / *
    • GZ06A

      Verdelerkaarthouder A5-formaat (10 houders + 10 groepenkaarten)

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230 - 400 V
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Opper­vlak­te­mon­tage
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      63 A
    Uitrus­ting
    • Aantal DIN-rails
      1
    • Aantal rijen
      1
    • Aantal velden in de breedte
      1
    • Met slot
      Nee
    • Heeft N -klem­men­blok
      Nee
    • Heeft aarde-­klem­men­blok
      Ja
    • Mate­riaal monta­ge­plaat
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      10
    Afme­tingen
    • Hoogte
      180 mm
    • Breedte
      218 mm
    • Diepte
      82 mm
    • Aantal breed­te-eenheden
      10
    Deksel, deur
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • RAL-­kleur
      9010
    • Kleur
      Helderwit
    Veiligheid
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Slag­vastheid IK
      IK05
    • Bescher­mings­graad IP
      IP30
    • Type slot
      Zonder slot
    • Gloeidraad test
      750 °C

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration GD110A
    PDF
    RoHS report GD110A
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GD110A | Hager Belgium

      Afbeelding GD110A

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GD110A | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GD110A

      Miniverdeler, IP30, 10 modulen, 1xPE

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding International 2020-01-01 | Hager Belgium

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      2,01 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      658,88 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2022-10-14

      PDF
      824,09 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GP110P - Ondoorzichtige deur wit voor kast mini gamma GD110A
      GP110P
      Deur wit voor miniverdeler GD110E
    • 2
      GP102P - Ondoorzichtige deur wit voor kast mini gamma GD102A
      GP102P
      Deur wit voor miniverdeler GD102E
    • 3
      GP104T - Doorzichtige deur wit voor kast mini gamma GD104A
      GP104T
      Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD104A
    • 4
      GP106T - Doorzichtige deur wit voor kast mini gamma GD106A
      GP106T
      Zichtvensterdeur voor miniverdeler GD106A
    • 5
      GD102A - Klembeschermer, IP30, 2 modulen
      GD102A
      Miniverdeler, IP30, 2 modulen

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België