De ondoorzichtige deur mini gamma GP104P voor de verdeelkast GD104A is ontworpen voor een snelle en veilige installatie. Ze zorgt voor een nette afwerking en is geschikt voor zowel residentiële als commerciële installaties.
EAN-nummer
3250612960217
Verpakking
1 Stuk
Kies een verdeler
Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Toebehoren
-
Sluitsysteem 1 producten beschikbaar
Compatibele producten
-
Referenced by 1 producten beschikbaar
Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast
Referenced by
Technische eigenschappen
Deksel, deur
-
Deuris transparantNee
-
Type kastdeurDeurstop
-
Aantal sloten1
Materiaal
-
RAL-kleur9010
-
KleurHelderwit
-
ProductkleurHelderwit
-
OppervlaktebehandelingOnbehandeld
Veiligheid
-
Type slotCilinderslot
Uitrusting
-
Aantal sleutels1
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Product afbeelding
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad GP104P
Deur wit voor miniverdeler GD104E
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding International 2020-01-01
PDF2,01 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2024-04-15
PDF174,16 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22
PDF658,88 kB
Meer documentatie