The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Vloer­sys­temen
    • Vloer­dozen en aansluit­dozen
    • GBM5050
    EAN-nummer
    4012002246214
    Verpakking
    150 Stukken
    • Vloer­dozen en aansluit­dozen

    Montagedoos voor KDQ08/KDE04 voor 2x 45x45 element GBM5050

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Montagedoos voor KDQ08/KDE04 voor 2x 45x45 element

    GBM5050

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Onmisbare accessoires

    Previous
    Previous
    GBMAR5045
    GBMAR5045
    Adapterraam 50x50 mm naar 45x45 mm, wit
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Compatibele producten

    • Referenced by 8 producten beschikbaar

    Referenced by

    • KDQ08057011

      Scharnierdeksel Q08 294x294mm grijs voor 5mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • KDQ08059005

      Scharnierdeksel Q08 294x294mm zwart voor 5mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • KDQ08127011

      Scharnierdeksel Q08 294x294mm grijs voor 12mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • KDQ08129005

      Scharnierdeksel Q08 294x294mm zwart voor 12mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • KDE04057011

      Scharnierdeksel E04 147x247mm grijs voor 5mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • KDE04059005

      Scharnierdeksel E04 147x247mm zwart voor 5mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • KDE04087011

      Scharnierdeksel E04 147x247mm grijs voor 8mm vloerafdekking

      € 0,00  / *
    • KDE04089005

      Scharnierdeksel E04 147x247mm zwart voor 8mm vloerafdekking

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Diepte
      45 mm
    • Breedte
      108 mm
    • Lengte
      118 mm
    Instal­la­tie, montage
    • Monta­ge­type instal­la­tie­ap­pa­raat
      Opklik­bare montage
    Aanslui­ting
    • Aantal leidin­gin­voe­ringen
      2
    • Hoeveelheid trekont­las­ting
      2
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Poly­a­mide (PA)
    • Kleur
      Diep­zwart
    • RAL-­code
      9005

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration GBM5050
    PDF
    RoHS report GBM5050
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GBM5050 | Hager Belgium

      Afbeelding GBM5050

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GBM5050 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GBM5050

      Montagedoos voor KDQ08/KDE04 voor 2x 45x45 element

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Afbeelding Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Belgium

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,17 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      VQ06059005 - Installatiedoos Q06 200x200mm zwart voor 5mm vloerafdekking
      VQ06059005
      Installatiedoos Q06 200x200mm zwart voor 5mm vloerafdekking
    • 2
      UDSLS163 - Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 138-163mm
      UDSLS163
      Stelschroefset voor belasting tot 20kN tbv UD nivelleerbereik 138-163mm
    • 3
      VQ06127011 - Installatiedoos Q06 200x200mm grijs voor 12mm vloerafdekking
      VQ06127011
      Installatiedoos Q06 200x200mm grijs voor 12mm vloerafdekking
    • 4
      VQ06129005 - Installatiedoos Q06 200x200mm zwart voor 12mm vloerafdekking
      VQ06129005
      Installatiedoos Q06 200x200mm zwart voor 12mm vloerafdekking
    • 5
      SEVQ06200 - Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm
      SEVQ06200
      Sparingsmal tempex voor VQ06 200x200mm hoogte 200mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België