The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
  • Kabel­goten voor appa­ra­tuur 45 mm
  • GBD5008549011
  • Kabel­goten

Variabele binnenhoek, GBD50085, zwart RAL9011 GBD5008549011

EAN-nummer
4012740023405
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Variabele binnenhoek, GBD50085, zwart RAL9011

GBD5008549011

  • Toebehoren
  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

Compatibele producten

  • Referenced by 1 producten beschikbaar

Referenced by

  • GBD5008509011

    GBD installatiekanaal compleet 50*85mm, RAL 9011

     0,00 €  / *

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    56 mm
  • Breedte
    85 mm
Toebe­horen
  • Toebe­horen
    Deksel­on­der­deel
Confi­gu­ratie
  • Over­lap­pend
    Ja
Instel­lingen
  • Hoek­be­reik
    90 - 90
Instal­la­tie, montage
  • Bodem­perfo­ratie
    Nee
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
  • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Grafiet­zwart
  • RAL-­kleur
    9011
Veiligheid
  • Slag­vastheid IK
    IK07
Uitrus­ting
  • Met bescherm­folie
    Nee
  • Gere­la­teerde Series
    GBD 50x85

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
REACH conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration GBD5008549011
PDF
Hager RoHS report GBD5008549011
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding GBD5008549011 | Hager Belgium

    Afbeelding GBD5008549011

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad GBD5008549011 | Hager Belgium

    Hager Productdatablad GBD5008549011

    Variabele binnenhoek, GBD50085, zwart RAL9011

    PDF
  • Gereedschap

    Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Productlicentie

    Afbeelding Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Belgium

    Product_Licence_NF004_1077_GBD

    Productlicentie International 2021-02-12

    PDF
    1,16 MB
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding Declaration | Hager Belgium

    Declaration

    Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

    PDF
    24,92 kB
    Afbeelding EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019 | Hager Belgium

    EU-Declaration GBD T043A FR_EN 26072019

    Conformiteitsverklaring International 2019-08-23

    PDF
    47,92 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    5
  • 1
    GBA500501ALU - Installatiekanaal alu bodem 50*50mm gean. alu
    GBA500501ALU
    Installatiekanaal alu bodem 50*50mm gean. alu
  • 2
    GBD5010009016 - GBD installatiekanaal compleet 50*100mm
    GBD5010009016
    GBD installatiekanaal compleet 50*100mm
  • 3
    GBD5013109011 - GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp., RAL 9011
    GBD5013109011
    GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp., RAL 9011
  • 4
    GBD5013109016 - GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp.
    GBD5013109016
    GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp.
  • 5
    GBD5016109011 - GBD installatiekanaal compleet 50*160mm 3 comp., RAL 9011
    GBD5016109011
    GBD installatiekanaal compleet 50*160mm 3 comp., RAL 9011

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België