The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Instal­la­tie­ka­nalen voor terti­aire gebouwen
    • Kabel­goten voor appa­ra­tuur 45 mm
    • GBD5005069016
    EAN-nummer
    4012740014977
    Verpakking
    1 Stuk
    • Kabel­goten voor appa­ra­tuur 45 mm

    Eindstuk voorGBD5005009016 GBD5005069016

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Eindstuk voorGBD5005009016

    GBD5005069016

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      54 mm
    • Breedte
      54 mm
    Confi­gu­ratie
    • Over­lap­pend
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Acry­lo­ni­tri­le-­Buta­die­ne-Sty­rene (ABS)
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Onbe­han­deld
    • Kleur
      Verkeerswit
    • RAL-­kleur
      9016
    Connec­ti­vi­teit
    • Aansluit­wijze
      Opklik­bare montage
    Veiligheid
    • Slag­vastheid IK
      IK07
    • Gere­la­teerde Series
      GBA 50x50, GBD 50x50

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBD5005069016
    PDF
    RoHS report GBD5005069016
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding GBD5005069016 | Hager Belgium

      Afbeelding GBD5005069016

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad GBD5005069016 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad GBD5005069016

      Eindstuk voorGBD5005009016

      PDF
    • Gereedschap

      Afbeelding Cable Management Revit Plugin | Hager Belgium

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Productlicentie

      Afbeelding Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Afbeelding Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Belgium

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Productlicentie International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      GBA500501ALU - Installatiekanaal alu bodem 50*50mm gean. alu
      GBA500501ALU
      Installatiekanaal alu bodem 50*50mm gean. alu
    • 2
      GBD5013109011 - GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp., RAL 9011
      GBD5013109011
      GBD installatiekanaal compleet 50*130mm 2 comp., RAL 9011
    • 3
      GBA50X9 - Kabelgootverbindingen voor GBA50085/50131/50161
      GBA50X9
      Kabelgootverbindingen voor GBA50085/50131/50161
    • 4
      GBD5016159016 - Vlakke hoek voor GBD5016109016
      GBD5016159016
      Vlakke hoek voor GBD5016109016
    • 5
      GBD501615ALU - Vlakke hoek voor GBD501611ALU
      GBD501615ALU
      Vlakke hoek voor GBD501611ALU

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België