The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Uitrus­ting van burelen
    • Inge­bouwde stop­con­tact­mo­dules
    • G7345LAN
    EAN-nummer
    4012740909488
    Verpakking
    1 Stuk
    • Inge­bouwde stop­con­tact­mo­dules

    Meervoudige stopcontactmodules voor inbouw 3 stopc. 2P + A / 2 RJ45 Cat. 5 G7345LAN

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Meervoudige stopcontactmodules voor inbouw 3 stopc. 2P + A / 2 RJ45 Cat. 5

    G7345LAN

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Kabel
    • Lengte aansluit­kabel
      3000 mm
    Afme­tingen
    • Hoogte
      322 mm
    • Breedte
      100 mm
    • Lengte
      300 mm
    • Diameter
      100 mm
    • Boor­di­a­meter
      102 - 102 mm
    Toebe­horen
    • Uitge­rust met
      Ja
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Alumi­nium, Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC), Kunststof
    • Kleur
      Alumi­nium
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP20

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration G7345LAN
    PDF
    RoHS report G7345LAN
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding G7345LAN | Hager Belgium

      Afbeelding G7345LAN

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad G7345LAN | Hager Belgium

      Hager Productdatablad G7345LAN

      Meervoudige stopcontactmodules voor inbouw 3 stopc. 2P + A / 2 RJ45 Cat. 5

      PDF
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      1
    • 1
      G7343LAN - Meervoudige stopcontactmodules voor inbouw 3 stopc. 2P + A
      G7343LAN
      Meervoudige stopcontactmodules voor inbouw 3 stopc. 2P + A

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België