The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
België
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
Menu
  • Producten
  • Oplossingen
  • Tools
  • Kennis
  • Support
  • Over ons
Account
  • Home
  • Catalogus
  • Kabel­goten
  • Uitrus­ting van burelen
  • Inge­bouwde stop­con­tact­mo­dules
  • G7343LAN
  • Kabel­goten

Meervoudige stopcontactmodules voor inbouw 3 stopc. 2P + A G7343LAN

EAN-nummer
4012740909471
Verpakking
1 Stuk
Vind verdeler

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Toevoegen aan lijst
Toevoegen aan lijst

Log in om een productlijst aan te maken

U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

Account aanmaken Aanmelden

Kies een verdeler

Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

Meervoudige stopcontactmodules voor inbouw 3 stopc. 2P + A

G7343LAN

  • Technische eigenschappen
  • Milieudocumenten
  • Downloads
  • Meer producten
Technische eigenschappen

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    287 mm
  • Breedte
    100 mm
  • Lengte
    300 mm
  • Diameter
    100 mm
  • Boor­di­a­meter
    102 - 102 mm
Toebe­horen
  • Uitge­rust met
    Ja
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Alumi­nium, Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC), Kunststof
  • Kleur
    Alumi­nium
Veiligheid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja

Certificeringen en documenten

Hager REACH declaration G7343LAN
PDF
Hager RoHS report G7343LAN
PDF

Downloads

  • Product afbeelding

    Afbeelding G7343LAN | Hager Belgium

    Afbeelding G7343LAN

  • Product datasheet

    Afbeelding Hager Productdatablad G7343LAN | Hager Belgium

    Hager Productdatablad G7343LAN

    Meervoudige stopcontactmodules voor inbouw 3 stopc. 2P + A

    PDF
  • Conformiteitsverklaring

    Afbeelding EU-Declaration G70 T077A DE_EN 16082019 | Hager Belgium

    EU-Declaration G70 T077A DE_EN 16082019

    Conformiteitsverklaring en-GB, de-DE 2020-01-01

    PDF
    47,87 kB
Meer documentatie

Ontdek onze andere producten in deze productgroep

    1
  • 1
    G7345LAN - Meervoudige stopcontactmodules voor inbouw 3 stopc. 2P + A / 2 RJ45 Cat. 5
    G7345LAN
    Meervoudige stopcontactmodules voor inbouw 3 stopc. 2P + A / 2 RJ45 Cat. 5

Producten en oplossingen

  • Productcatalogus
  • Energieverdeling
  • Energiebeheer
  • Kabelmanagement
  • Gebouwautomatisering
  • Schakelmateriaal
  • Connected homes
  • Referentieprojecten

Support

  • FAQ
  • How-to video's
  • Documentatie
  • Tools
  • Zoek een groothandel
  • Contacteer ons

Over Hager

Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

Ontdek Hager

  • Volg ons op social media!
  • Privacy
  • Cookies
  • Een kwetsbaarheid melden

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
België