The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Verdeel­kast
    • Verdeel­kasten tot 1600 A
    • Wand­kasten univers
    • FP72SN2
    EAN-nummer
    3250612668540
    Verpakking
    1 Stuk
    • Wand­kasten univers

    Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1100x550x205mm FP72SN2

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1100x550x205mm

    FP72SN2

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Railsys­teem­kop­pe­ling 1 producten beschikbaar
    • Sluitsys­teem 7 producten beschikbaar
    • Rail­koper 1 producten beschikbaar
    • DIN-rail 1 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 2 producten beschikbaar
    • Docu­ment­houder 3 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Railsys­teem­kop­pe­ling
    • Sluitsys­teem
    • Rail­koper
    • DIN-rail
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Docu­ment­houder
    • UM92P

      Doorverbindingsset voor bouwunits onderling, 4-polig 400 A

      € 0,00  / *
    • FZ453N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

      € 0,00  / *
    • FZ452N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

      € 0,00  / *
    • FZ451N

      Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ450N

      Sluiting IP44/54 driekant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ449N

      Sluiting IP44/54 3 mm dubbelbaard

      € 0,00  / *
    • FZ597N

      Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

      € 0,00  / *
    • FZ598N

      Deurschild met handgreep IP44 verdelers

      € 0,00  / *
    • KS72B

      Cu baar 245mm

      € 0,00  / *
    • UN06A

      Draagsteun, lengte 900 mm (1 set à 2 stuks)

      € 0,00  / *
    • FZ426

      Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

      € 0,00  / *
    • FZ468N

      Flensplaat gesloten, Univers, IP44/54, klasse II

      € 0,00  / *
    • FZ707

      Tekeninghouder A4, metaal incl. bevestigingschroeven, vanaf verdeler H800xB550

      € 0,00  / *
    • FZ794

      Tekeninghouder A4-formaat doorzichtig en zelfklevend, kunststof

      € 0,00  / *
    • FZ818

      Tekeninghouder A4 kunststof

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      1100 mm
    • Breedte
      550 mm
    • Diepte
      205 mm
    • Dikte zijwand
      1 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP44
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Type slot
      Staaf­slot, Zonder slot
    • Slag­vastheid IK
      IK09
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      4
    • Aantal rijen
      7
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Mate­riaal
      Staal
    • Afwer­king opper­vlakte
      Mat
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Unequipped metering enclosure UniversZ (English)
    PDF
    5,61 MB
    REACH declaration FP72SN2
    PDF
    RoHS report FP72SN2
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FP72SN2 | Hager Belgium

      Afbeelding FP72SN2

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FP72SN2 | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FP72SN2

      Verdeler univers IP44 geïsoleerd 1100x550x205mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure | Hager Belgium

      Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure

      Wall- / door- and flange mounting

      PDF
      1,88 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      FR32S - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 500x550x275 mm
      FR32S
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 500x550x275 mm
    • 2
      FR44S - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 650x1050x275 mm
      FR44S
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 650x1050x275 mm
    • 3
      FL73S - Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x850x300 mm
      FL73S
      Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 1150x850x300 mm
    • 4
      FL31S - Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 500x300x200 mm
      FL31S
      Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 500x300x200 mm
    • 5
      FR55S - Verdeler, Univers IP55, klasse II, 800x1300x275 mm
      FR55S
      Verdeler, Univers IP55, klasse II, 800x1300x275 mm

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België