The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • FP42QS
    EAN-nummer
    3250612671069
    Verpakking
    1 Stuk

    Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 650 x 550 x 205 mm FP42QS

    Uitlopend product: neem contact op met met uw elektrotechnische groothandel voor informatie over de beschikbaarheid

    Vervolgproducten:

    FP42SN2

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Configureer het product

    Voor de beste ervaring raden we aan een desktopcomputer te gebruiken, aangezien sommige functies mogelijk niet volledig worden ondersteund op mobiele telefoons of tablets.

    Tools nl-BE 2026-03-10

    Gereedschap openen

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze wederverkopers met behulp van de kaart. klik hier

    Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 650 x 550 x 205 mm

    FP42QS

    • Toebehoren
    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    Technische eigenschappen

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    Toebehoren

    • Sluitsys­teem 7 producten beschikbaar
    • Rail­koper 1 producten beschikbaar
    • DIN-rail 2 producten beschikbaar
    • Kabel- en buis­in­voer 1 producten beschikbaar
    • Afdek­pro­fiel 1 producten beschikbaar
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert. 1 producten beschikbaar

    Kies uw toebehoren uit de lijst hiernaast

    • Sluitsys­teem
    • Rail­koper
    • DIN-rail
    • Kabel- en buis­in­voer
    • Afdek­pro­fiel
    • Door­ver­bin­ding verdeler hor./vert.
    • FZ453N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 455

      € 0,00  / *
    • FZ452N

      Sluiting IP44/54 met 2 sleutels nr. 405

      € 0,00  / *
    • FZ451N

      Sluiting IP44/54 vierkant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ450N

      Sluiting IP44/54 driekant 7 mm

      € 0,00  / *
    • FZ449N

      Sluiting IP44/54 3 mm dubbelbaard

      € 0,00  / *
    • FZ597N

      Sluiting IP44/54 met cilinderslot 1242E

      € 0,00  / *
    • FZ598N

      Deurschild met handgreep IP44 verdelers

      € 0,00  / *
    • KS72B

      Cu baar 245mm

      € 0,00  / *
    • UN06A

      Draagsteun, lengte 900 mm (1 set à 2 stuks)

      € 0,00  / *
    • UN04A

      Draagsteun, lengte 600 mm (1 set à 2 stuks)

      € 0,00  / *
    • FZ426

      Kabelinvoerflens universeel, Univers, IP44/54

      € 0,00  / *
    • FZ442N

      Kabelkanaalkap voor 160/205 mm verdelers, B=550 mm

      € 0,00  / *
    • FZ737S

      Verbindingsset verdelers IP44/54 horizontaal ≤ 800 mm

      € 0,00  / *

    Technische eigenschappen

    Afme­tingen
    • Hoogte
      650 mm
    • Breedte
      550 mm
    • Diepte
      205 mm
    • Dikte zijwand
      1 mm
    Veiligheid
    • Bescher­mings­graad IP
      IP44
    • Bescher­mings­klasse
      Isola­tie­klasse II
    • Type slot
      Staaf­slot, Zonder slot
    • Slag­vastheid IK
      IK09
    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      2
    • Aantal flens­plaat­ope­ningen
      4
    • Aantal rijen
      4
    Instal­la­tie, montage
    • Gemon­teerd op
      Wand­mon­tage
    • Geschikt voor buiten­ge­bruik
      Nee
    Mate­riaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010
    • Opper­vlak­te­be­han­de­ling
      Poeder­coa­ting
    • Mate­riaal
      Staal
    Deksel, deur
    • Aantal kast­deuren
      1
    • Aantal sloten
      1
    • Deuris trans­pa­rant
      Nee
    • Type kast­deur
      Enkele deur
    Elek­tri­sche Stroom
    • Nomi­nale stroom
      250 A

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FP42QS
    PDF
    RoHS report FP42QS
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FP42QS | Hager Belgium

      Afbeelding FP42QS

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FP42QS | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FP42QS

      Wandopbouwverdeler quickset leeg IP44 geïsoleerd 650 x 550 x 205 mm

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen | Hager Belgium

      Aufkleber uni. - f. QS-Rahmen

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      21,23 kB
      Afbeelding MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII) | Hager Belgium

      MA uni. - f. QS - Schrank schutzisoliert (SKII)

      Installatiehandleiding International 2020-01-01

      PDF
      2,05 MB
    • Brochure

      Afbeelding Brochure energieverdeling - verdeelkasten | Hager Belgium

      Brochure energieverdeling - verdeelkasten

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Afbeelding Coffrets | Hager Belgium

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Revit objecten

      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,35 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB, nl-NL 2022-05-19

      RFA
      1,45 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,43 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,34 MB
      Afbeelding Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgium

      Range : Univers.Enclosure - IP44 - Class II - Depth 205 mm - French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit objecten fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,44 MB
    • Tools

      Afbeelding Tools nl-BE 2026-03-10 | Hager Belgium

      Tools nl-BE 2026-03-10

      URL
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Meer documentatie

    Reserveonderdeel

    Meer toebehoren

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België