The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location België
  • Frans
  • Nederlands
  • Contacteer ons
Afbeelding Logo | Hager Belgium
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Producten
    • Oplossingen
    • Tools
    • Kennis
    • Support
    • Over ons
    • Groothandel elektriciteit
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Kabel­goten
    • Bedra­dings­ka­nalen
    • Verbin­dings­ka­nalen
    • FZ442N
    EAN-nummer
    3250612778027
    Verpakking
    1 Stuk
    • Verbin­dings­ka­nalen

    Kabelkanaalkap voor 160/205 mm verdelers, B=550 mm FZ442N

    Vind verdeler
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een verdeler

    Selecteer uw groothandel om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Kabelkanaalkap voor 160/205 mm verdelers, B=550 mm

    FZ442N

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Uitrus­ting
    • Aantal velden in de breedte
      2
    Afme­tingen
    • Hoogte
      176 mm
    • Breedte
      550 mm
    • Diepte
      135 mm
    Aanslui­ting
    • Type connec­tor/­stekker
      quickset
    Mate­riaal
    • Mate­riaal
      Kunststof
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­kleur
      9010

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACH conform Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Complete enclosure, universZ, 1100mm (english)
    PDF
    921,45 kB
    REACH declaration FZ442N
    PDF
    RoHS report FZ442N
    PDF

    Downloads

    • Product afbeelding

      Afbeelding FZ442N | Hager Belgium

      Afbeelding FZ442N

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad FZ442N | Hager Belgium

      Hager Productdatablad FZ442N

      Kabelkanaalkap voor 160/205 mm verdelers, B=550 mm

      PDF
    • Handboek

      Afbeelding Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager Belgium

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Handboek en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Afbeelding Technical manual for FWB enclosures | Hager Belgium

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07 | Hager Belgium

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-08-07

      PDF
      309,77 kB
      Afbeelding Declaration | Hager Belgium

      Declaration

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      RK1107035 - RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2 m, lichtgrijs
      RK1107035
      RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2 m, lichtgrijs
    • 2
      FB6015027035 - FB, deksel voor goot 150 mm breed, lichtgrijs
      FB6015027035
      FB, deksel voor goot 150 mm breed, lichtgrijs
    • 3
      RK1107030 - RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2m, grijs
      RK1107030
      RK afdekprofiel 110 mm hoog, lengte 2m, grijs
    • 4
      RK2307030 - RK afdekprofiel 230 mm hoog, lengte 2 m, grijs
      RK2307030
      RK afdekprofiel 230 mm hoog, lengte 2 m, grijs
    • 5
      L22357035 - RK eindkappen 150 mm, set links + rechts, lichtgrijs
      L22357035
      RK eindkappen 150 mm, set links + rechts, lichtgrijs

    Producten en oplossingen

    • Productcatalogus
    • Energieverdeling
    • Energiebeheer
    • Kabelmanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Schakelmateriaal
    • Connected homes
    • Referentieprojecten

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • How-to video's
    • Documentatie
    • Tools
    • Zoek een groothandel
    • Contacteer ons

    Over Hager

    Wij bieden veilige en eenvoudige elek­tri­sche oplossingen, van energieverdeling en kabelmanagement tot verlichtingsbeheer en automatiseringssystemen voor commerciële en residentiële gebouwen.


    We willen het leven op onze planeet veiliger, schoner en aangenamer maken. We blijven aan uw zijde voor, tijdens en na uw project.

    Ontdek Hager

    Volg ons op social media!

    • Privacy
    • Cookies
    • Een kwetsbaarheid melden

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    België