Set van 2 gedeeltelijke functionele montagestijlen - h. 200 mm FN892E

EAN-nummer
3250610189023
Verpakking
1 Stuk

Technische eigenschappen

Afme­tingen
  • Hoogte
    200 mm
  • Breedte
    30 mm
  • Diepte
    65 mm
Mate­riaal
  • Mate­riaal
    Staal

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS conform Ja
Halogeenvrij Ja

Certificeringen en documenten